5 mesures utiles pour votre processus de conception
En incorporant la simulation en temps réel au processus de conception de produit, dans l’ensemble de l’entreprise, les ingénieurs peuvent améliorer leur rendement. La combinaison de la conception et de l’analyse permet de réduire le nombre d’itérations et de boucles et de mettre plus rapidement votre produit sur le marché.
Une conception économique pour les connexions d’alimentation.
Disposant d’une plage de courant nominal de 150 A à 520 A et d’une conception compacte avec un boîtier en aluminium optimisé, ces blocs d’alimentation fournissent une solution économique pour les connexions d’alimentation.
Les entreprises ne peuvent pas se limiter à documenter les exigences ou à les gérer à l’aide de feuilles de calcul. En effet, pour avoir un réel impact sur le développement, ces exigences doivent être intégrées afin d’améliorer le processus décisionnel tout au long de la chaîne de conception
Solutions de capteurs pour applications industrielles diversifiées
Brochure Sensata
Des applications diversifiées telles que les gros et petits appareils électroménagers, les équipements médicaux, l’automobile et les chemins de fer doivent effectuer des tâches de précision de haute qualité pour prévenir les risques ou blessures potentiels et protéger la réputation de la marque des fabricants.
Le modèle CG 109 47 se compose de deux demi-coques emboîtées l’une contre l’autre, qui contiennent des détails pratiques, comme par exemple des rainures de guidage servant à l’insertion de cartes Europe de 100mm ou de plaques de montage.
Souplesse d’application, précision et répétabilité
Alors qu’un seul type de vis d’actionneur électrique est généralement disponible sur le marché, les actionneurs à tige, précis et hautement répétables SPRA, proposent trois technologies de vis.