Jusqu’à 240 E/S, la conception à quatre rangées permet de 10 à 60 positions par rangée. Compatible PCIe™ Gen 5, prise en charge des applications PAM4 56 Gbit/s (NRZ 28 Gbit/s).
Si vous recherchez un partenaire en mesure de vous fournir le meilleur composant technique livré sous 24 h avec le conseil d’une équipe d’experts ? Confiez vos achats à Émile Maurin.
Avec un programme de 67 000 références destinées à équiper les machines spéciales et outillages Émile Maurin met aujourd’hui l’accent sur la réactivité de son service grâce à un son site e-commerce.
Une gamme complète de commutateurs électromécaniques
Farnell a signé un nouvel accord de distribution avec E-Switch. Il permet ainsi aux clients de la région EMEA et Asie-Pacifique d’avoir accès à la gamme complète de produits auprès d’un fournisseur unique, pratique et fiable.
E-Switch offre l’une des gammes de commutateurs les plus larges du marché, avec notamment des modèles tactiles, à bascule, à bouton-poussoir, anti-vandalisme, capacitifs, de détection, DIP, à clé, de navigation, rotatifs, DIP rotatifs, coulissants, à action instantanée, d’inclinaison et de déclenchement.
PTC poursuit ses avancées dans le domaine de la CAO
PTC a annoncé lors du LiveWorx 2023 à Boston le lancement de Creo+™ sa solution de conception assistée par ordinateur (CAO) en mode SaaS (software as a Service) et la sortie de la dixième version de son logiciel de CAO Creo®. Creo+ associe la puissance et les fonctionnalités éprouvées de Creo à de nouveaux outils basés sur le cloud pour améliorer la collaboration en matière de conception et simplifier toute l’administration de la CAO.
Lufthansa Technik choisit Ansys pour développer son projet
Lufthansa Technik, leader mondial de la maintenance, réparation et opération (MRO) aéronautique, s’appuie sur les logiciels de simulation numérique d’Ansys (NASDAQ : ANSS) pour concevoir et valider sa technologie de revêtement biomimétique AeroSHARK, qui imite la surface de la peau de requin. Objectif : optimiser l’aérodynamique des avions afin de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2. Développé avec BASF, AeroSHARK est un film de surface composé de « riblets », des nervures microscopiques semblables à celles de la peau de requin, qui permettent de réduire la traînée de frottement tout en augmentant la flottabilité.
Dans un monde interconnecté, n’importe quel nœud de systèmes d’automatisation peut être exploité, ce qui soulève des problèmes de sécurité. Améliorer la sécurité des appareils est la voie la plus évidente à suivre; cependant, ce n’est pas une entreprise ponctuelle. La sécurité est un parcours qui nécessite des mises à jour continues pour repousser les futures cybermenaces. Les solutions de connectivité de périphérie de Moxa, basées sur les normes CEI 62443, fournissent non seulement des dispositifs de renforcement avec des fonctions de sécurité intégrées, mais offrent également un outil de gestion de réseau facile à utiliser mais sécurisé, améliorant la sécurité de l’appareil du déploiement initial à la maintenance quotidienne.
TraceParts est l'une des principales plateformes de contenu CAO au monde pour l'ingénierie, les équipements industriels et la conception de machines. TraceParts offre des services marketing de génération de leads très ciblés à des centaines de clients de toutes tailles et de tous les secteurs, via une puissante API basée sur le cloud et des applications SaaS telles que des bibliothèques de composants 3D, des catalogues de produits et des configurateurs de produits.