Les caractéristiques comprennent un encombrement réduit de la carte de circuit imprimé, une force d’accouplement réduite de 40% et une conception TPA améliorée qui assure la stabilité et la sécurité des bornes à l’intérieur de l’embase.
Amphenol Ltd Stingray 7 est un connecteur magnétique à 360 degrés, IP68, capable de transmettre l’énergie et les données. Ces connecteurs offrent une déconnexion rapide dans tous les angles de séparation. Contactez PEI-Genesis pour en savoir plus sur les solutions Stingray 7 d’Amphenol Ltd
Nouveau scanner laser 3D à longue portée haute précision
Artec 3D, leader mondial de la technologie de scan 3D, annonce aujourd’hui le lancement de l’Artec Ray II, un scanner 3D LiDAR haute précision conçu pour la numérisation d’objets et d’espaces de grande taille avec une rapidité et une précision sans précédent. Ce scanner révolutionnaire a été développé en collaboration avec Leica Geosystems, filiale de Hexagon, et combine le savoir-faire et la capacité d’innovation de ces deux entreprises phares de l’industrie.
TechniQuote intègre des fonctionnalités FAO pour automatiser les configurations
Grâce à l’intégration de composants FAO éprouvés, la configuration des opérations d’usinage du logiciel de chiffrage du Cetim est automatisée. Une nouvelle fonctionnalité qui permet un gain en temps et en précision dans le chiffrage, et une prise en main simplifiée du logiciel pour l’ensemble des services de l’entreprise.
Orthèses faciales pour les enfants souffrant de brûlures graves
Basé à Miribel près de Lyon, le centre médical de rééducation pédiatrique Romans Ferrari est spécialisé dans l’accueil d’enfants et d’adolescents grands brûlés, cérébrolésés et polytraumatisés.Pour aider et améliorer le traitement et la reconstruction de ces enfants gravement brûlés, l’établissement médical, qui était à la recherche d’une technologie rapide, précise, sans contact et totalement sûre, des masques uniques imprimés en 3D et réalisés à partir de scans 3D.
Mise au point d’un système maglev destiné à réduire le trafic mondial
Siemens Digital Industries Software a annoncé aujourd’hui que skyTran, développeur d’un système de transport rapide personnel qui s’attaque au monde des embouteillages, utilise les logiciels du portefeuille Siemens Xcelerator pour développer et fabriquer un nouveau système de transport à sustentation magnétique. Grâce au logiciel Simcenter™ MAGNET™, skyTran a réduit les coûts de prototypage physique de 90 %.
TraceParts est l'une des principales plateformes de contenu CAO au monde pour l'ingénierie, les équipements industriels et la conception de machines. TraceParts offre des services marketing de génération de leads très ciblés à des centaines de clients de toutes tailles et de tous les secteurs, via une puissante API basée sur le cloud et des applications SaaS telles que des bibliothèques de composants 3D, des catalogues de produits et des configurateurs de produits.