Avec la technologie de prise COEUR pour une intensité maximale admissible.
Ces connecteurs disposent de plusieurs faisceaux de contact avec une intensité maximale admissible, fournissant une faible résistance de contact, une faible chute de tension et une génération de chaleur minimale à l’interface de contact. Les pinces à ressort en acier inoxydable à vérrouillage positif aident à sécuriser l’accouplement afin d’éviter que les ensembles de câbles ne reculent des broches en raison de vibrations, de chocs ou d’une mauvaise manipulation.
Avec la borne TOPJOB®S Mini, WAGO élargit sa gamme de bornes sur rail TOPJOB®S, avec une version miniature qui conserve toutes les fonctionnalités de sa grande sœur. Grâce à son design incroyablement compact, le raccordement à l’intérieur des boîtes étroites des moteurs ou des pompes devient simple et rapide.
Plateformes conçues pour répondre aux enjeux de la convergence IT/OT !
Disposant d‘une large variété d‘interfaces, le Edge Controller s‘intègre parfaitement dans l‘architecture de tout système industriel. Les nombreux protocoles de communication supportés lui permettent non seulement d‘assurer la collecte des données, mais également le pilotage des sous-systèmes. Basé sur la plateforme matérielle des terminaux tactiles Touch Panel 600, il en hérite notamment le processeur quad core et le firmware, et donc l‘ensemble des fonctionnalités, telles que les fonctions de cybersécurité et la connectivité Cloud.
La borne de connexion 2773 Inline Push Wire de Wago est idéale pour connecter des fils dans les plus petits espaces. Il suffit de dénuder le conducteur et de l’insérer dans la borne, sans outils – le point de serrage est solidement connecté de manière rapide grâce à la technologie à ressort push-in Cage clamp. Particulièrement compacte avec une longueur de seulement 29 mm, elle convient aux applications jusqu’à 32 A et a une gamme de sections allant jusqu’à 4 mm².
Pour les applications nécessitant des images de haute qualité
Vision Engineering, fournisseur de solutions innovantes d’inspection, de métrologie et de visualisation numérique 3D, a annoncé le lancement du microscope Mantis 3è génération, le dernier ajout à sa gamme primée la plus vendue de microscopes stéréo optique ergonomiques. Mantis est utilisé sur des dizaines de milliers de sites de R&D, de fabrication et d’analyse à travers le monde et repousse les limites du confort au travail.
Le secteur de la production en agroalimentaire est en pleine mutation grâce à la transformation digitale. Aussi, pour rester compétitives et évolutives, les entreprises et les fabricants doivent faire face à des changements complexes et innovants au sein de leur ligne de production. En complément de ses solutions clés en main destinées à l’automatisation des flux de production et logistiques, et afin d’optimiser ses services, FlexLink accompagne les industries agroalimentaires vers la digitalisation des procédés.