Traceparts

Newsletter “Cool New Products” pour les ingénieurs & concepteurs #45

Octobre 2023 – Un concentré des nouveaux super produits du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts

  • Vérin de bridage hydraulique de Samtec – Pivotant à double/ simple effet avec rappel
  • Ensembles de cables PowerWize – Flexibilité de conception complète
  • Découvrez la vérité sur les matériaux d’impression 3D – Les données techniques de tests du marché de la FFF qui peuvent induire en erreur
  • Nouvelles ventouses cloches hautes performances Série CTC
  • Solid Edge 2024 – Renforcement de ses fonctionnalités de conception assistée par l’IA
  • Modules OSM soudés de taille S – Basés sur les processeurs d’applications i.MX 93 de NXP Semiconductors


Cool New Products for Engineers & Designers


Un concentré des nouveaux produits industriels
sélectionnés par TraceParts

avec la participation de www.pei-france.com et www.cao.fr

Vérin de bridage hydraulique

Pivotant à double/ simple effet avec rappel

Les vérins de bridage pivotants sont conçus pour les dispositifs de bridage où les points de serrage doivent rester libres lors du retrait ou de l’insertion. Les vérins de bridage pivotants fonctionnent comme des vérins de traction à simple ou à double effet. Pour les vérins de bridage pivotants, il existe trois types de boîtier au choix ainsi que différents modes d’actionnement.

Découvrez nos vérins hydrauliques
Ensembles de cables PowerWize

Flexibilité de conception complète

Mécaniquement verrouillé, codé par couleur et avec des nervures positionnées de manière unique sur les boîtiers d’embase et des fentes de connecteurs femelles correspondantes pour éviter tout mauvais accouplement lorsque plusieurs assemblages sont utilisés dans la même application. Le verrouillage positif avec des verrous actifs sur les connecteurs femelles et la géométrie à ardillons sur les embases permettent d’éviter une déconnexion due aux chocs, aux vibrations ou à une mauvaise manipulation.

En savoir plus


Découvrez la vérité sur les matériaux d’impression 3D

Les données techniques de tests du marché de la FFF qui peuvent induire en erreur

Avant de se lancer dans la production, il est essentiel de comprendre les méthodologies d’essais de vos matériaux 3D et les affirmations de fabricants : une mauvaise interprétation pourrait affecter vos performances.
Attention aux tests effectués de manière unidirectionnelle ou dans des conditions qui ne sauraient être reproduites lors de la production de vos pièces !
Découvrez les bonnes méthodes pour évaluer la résistance des matériaux FDM et les pièges à éviter à travers un livre blanc à télécharger gratuitement ci-dessous.

Télécharger le livre blanc
Nouvelles ventouses cloches hautes performances

Série CTC

Dans de nombreux secteurs industriels où le déplacement de tôles est requis, la manipulation par le vide est de plus en plus présente et les ventouses y sont un élément essentiel de sécurité, de fiabilité et de productivité.
Avec les ventouses cloches hautes performances Série CTC, COVAL a voulu apporter aux industriels le meilleur de la ventouse plate et de la ventouse à soufflet pour renforcer l’efficacité des systèmes.

En savoir plus
Solid Edge 2024

Renforcement de ses fonctionnalités de conception assistée par l’IA

La nouvelle version de Solid Edge introduit un outil d’aide à la conception basé sur l’intelligence artificielle afin d’accélérer la conception grâce à l’automatisation des tâches courantes et répétitives.
Des fonctionnalités permettant la collaboration et un partage de données plus complet dans le cloud sont disponibles via l’application Teamcenter Share dans le cadre d’un abonnement à Siemens Xcelerator as a service.

En savoir plus
Modules OSM soudés de taille S

Basés sur les processeurs d’applications i.MX 93 de NXP Semiconductors

Avnet Embedded présente les modules de calcul OSM compacts MSC OSM-SF-IMX93 conforme à la nouvelle norme OSM* 1.1 (Taille S) « Small » avec des dimensions de 30 x 30 mm. La famille de modules standard évolutifs intègre des processeurs d’applications i.MX 93 de NXP Semiconductors*. Logés dans un boîtier LGA pré-étamé, ils peuvent être soudés directement au PCB et conviennent aux processus de soudage, d’assemblage et de test entièrement automatisés.

En savoir plus

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2023 – Tous droits réservés  

A propos de l'auteur

TraceParts
TraceParts

TraceParts est l'une des principales plateformes de contenu CAO au monde pour l'ingénierie, les équipements industriels et la conception de machines. TraceParts offre des services marketing de génération de leads très ciblés à des centaines de clients de toutes tailles et de tous les secteurs, via une puissante API basée sur le cloud et des applications SaaS telles que des bibliothèques de composants 3D, des catalogues de produits et des configurateurs de produits.

Autres articles similaires