Traceparts

Newsletter “Cool New Products” pour les ingénieurs & concepteurs #48

Janvier 2024 – Un concentré des nouveaux super produits du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts

  • Inductances de circuit de puissance à couche mince TFM-BLE de TDKPlage d’inductance de 0,24 µH à 1 µH.
  • Farnell propose les dernières solutions d’alimentation d’Analog Devices
  • Extension Xometry pour SOLIDWORKS
  • Photo-relais miniature Pour la commutation de signaux à haute fréquence
  • Gamme TCI Alimentations refroidies par convection naturelle
  • Solution de sécurité pour les robots mobiles autonomes


Cool New Products for Engineers & Designers


Un concentré des nouveaux produits industriels
sélectionnés par TraceParts

avec la participation de www.pei-france.com et www.cao.fr

Inductances de circuit de puissance à couche mince TFM-BLE de TDK

Plage d’inductance de 0,24 µH à 1 µH.

Disposent d’une plage de résistance CC standard de 18 mΩ à 54 mΩ et une plage de température de fonctionnement de -40 °C à +125 °C.

En savoir plus
Farnell propose les dernières solutions d’alimentation d’Analog Devices


Farnell a annoncé la mise à disposition des derniers produits d’alimentation d’Analog Devices, Inc. (ADI). Ces circuits intégrés et convertisseurs de gestion d’alimentation nouvellement disponibles sont conçus pour répondre aux exigences d’alimentation les plus strictes, grâce à des technologies de conception et de conditionnement de pointe.

En savoir plus
Extension Xometry pour SOLIDWORKS


L’application Xometry pour Solidworks est disponible pour les utilisateurs en Europe, au Royaume-Uni et en Turquie. Elle vous permet d’obtenir des prix instantanés, des délais de livraison et des informations sur la conception pour la fabrication directement dans votre environnement de conception. Obtenez des prix en temps réel et des informations sur la conception pour la fabrication de Xometry sans quitter SOLIDWORKS.

En savoir plus
Photo-relais miniature

Pour la commutation de signaux à haute fréquence

Toshiba Electronics Europe a lancé un photo-relais spécialement conçu pour réduire la perte d’insertion et supprimer l’atténuation de puissance des signaux haute fréquence. Ce dispositif est destiné à être utilisé dans les applications de test de semi-conducteurs, notamment les testeurs de mémoire à grande vitesse, les testeurs logiques à grande vitesse ou les cartes à sonde.

En savoir plus
Gamme TCI

Alimentations refroidies par convection naturelle

Les TCI 130, TCI 240 et TCI 500(U) de Traco sont trois séries d’alimentations CA/CC refroidies par convection naturelle et en boîtier fermé fournissant entre 130 et 500 W et possédant un système d’isolation renforcé de 4250 V CA.

En savoir plus
Solution de sécurité pour les robots mobiles autonomes


Pour les plates-formes mobiles à navigation libre, Pilz propose aux fabricants une solution de sécurité complète selon l’ISO 3691-4 – pour l’efficacité du flux de marchandises dans la production et la logistique. Elle est constituée du micro-automate configurable de sécurité PNOZmulti 2 avec des fonctionnalités pour la surveillance de la synchronisation et la commande du scrutateur laser de sécurité PSENscan.

En savoir plus


 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2024 – Tous droits réservés

A propos de l'auteur

TraceParts
TraceParts

TraceParts est l'une des principales plateformes de contenu CAO au monde pour l'ingénierie, les équipements industriels et la conception de machines. TraceParts offre des services marketing de génération de leads très ciblés à des centaines de clients de toutes tailles et de tous les secteurs, via une puissante API basée sur le cloud et des applications SaaS telles que des bibliothèques de composants 3D, des catalogues de produits et des configurateurs de produits.

Autres articles similaires