Connecteurs et outils pour l’industrie du transport.
Prennent en charge les applications à courant faible, moyen et élevé de 2,5 A à 21 A et fonctionnent dans des applications scellées nécessitant un indice IPx9K et une étanchéité à l’eau de 500 mbar. Ils conviennent parfaitement aux applications telles que les unités de commande de moteur (ECU), les boîtes de vitesses, les freins de stationnement électroniques et les contrôleurs de suspension.
Elesa simplifie l’intégration des petits composants mécaniques
Avec plus de 55 000 références et 19 gammes de produits, les composants mécaniques au design et à la qualité reconnus par les plus grands jurys internationaux, sont prêts à s’intégrer à vos machines et équipements !
Ce guide couvre tous les aspects des tolérances pour l’usinage CNC, qu’il s’agisse d’un modèle CAO ou d’un dessin technique. Apprenez-en plus sur les ajustements, les points de référence, et les cotations pour concevoir des pièces plus précises.
Ce guide offre une vue d’ensemble des enjeux de la digitalisation et examine la position de la CAO dans l’industrie digitale, comparant la CAO à la conception traditionnelle.Il met en lumière les six grands thèmes qui soulignent l’importance actuelle de la CAO.
TopSolid’Virtual : La visualisation 3D et VR accessible à tous
Spécialisée dans la réalité virtuelle (Virtual Reality), TOPSOLID VR offrira, sur la base de Weviz, une solution logicielle de visualisation 3D collaborative de nouvelle génération, TopSolid’Virtual 7. Elle permet des revues de projet en temps réel, des revues de conception à l’échelle 1:1, des présentations 3D interactives réalistes, des validations de projets simplifiées et un usage multi-utilisateurs. Cette solution est développée à l’aide du moteur logiciel Unreal de l’éditeur EPIC Games.
Solutions 3D composites pour les environnements de production
Optimisez vos outils d’usinage avec la fabrication additive composite. Créez des fixations de serrage, des moules et de l’outillage plus rapidement et à un coût inférieur à celui d’une pièce équivalente usinée en métal.
TraceParts est l'une des principales plateformes de contenu CAO au monde pour l'ingénierie, les équipements industriels et la conception de machines. TraceParts offre des services marketing de génération de leads très ciblés à des centaines de clients de toutes tailles et de tous les secteurs, via une puissante API basée sur le cloud et des applications SaaS telles que des bibliothèques de composants 3D, des catalogues de produits et des configurateurs de produits.