Traceparts

Décembre 2021 – Un concentré des nouveaux super produits du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts

  • CAO efficace et entièrement connectée – La version 2021.1 d’eCADSTAR présente de nouvelles fonctionnalités
  • Borniers hybrides de Phoenix Contact – Pour séparer les signaux en toute sécurité
  • Systèmes sans fil industriels – Par Sensata Technologies
  • Identification par code à barres – La solution de Leuze Electronic
  • Plus petit capteur à fil tendu au monde – Le capteur wireSENSOR MT19 de 8 g et de 19 x 19 mm
  • Modèles CAO de profilés extrudés en élastomère – Parker Chomerics simplifie le travail des ingénieurs d’études

Cool New Products for Engineers & Designers

Un concentré des nouveaux produits industriels
sélectionnés par TraceParts

avec la participation de www.pei-france.com

CAO efficace et entièrement connectée

La version 2021.1 d’eCADSTAR présente de nouvelles fonctionnalités

Le contrôleur SPICE d’eCADSTAR apportera une solution d’ingénierie étroitement intégrée pour faciliter la simulation de circuits analogiques,faisant de eCADSTAR Schematics un point unique pour la conception et la simulation de circuits imprimés.

Vérifiez les règles de ligne de fuite en 3D en fonction des différences de tension et des normes.

Essai gratuit pendant 30 jours

Borniers hybrides de Phoenix Contact

Pour séparer les signaux en toute sécurité

Les borniers hybrides de Phoenix Contact permettent d’utiliser différentes technologies de connexion pour les côtés intérieur et extérieur d’une armoire de commande. La combinaison parfaite d’un raccordement Push-in simple côté armoire de commande et d’un raccordement vissé classique côté client permet des solutions pratiques.

En savoir plus →

Systèmes sans fil industriels

Par Sensata Technologies

Les nouveaux systèmes sans fil industriels de Sensata Technologies permettent de mettre en œuvre plus facilement une connectivité évolutive et économique dans leurs équipements. La large offre de Sensata permet aux leaders de la transformation numérique, aux ingénieurs en automatisation et aux directeurs d’usine de mettre en œuvre plus facilement une connectivité évolutive et économique dans leurs équipements.

En savoir plus →

Identification par code à barres

La solution de Leuze Electronic

L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) peut s’avérer très utile lorsqu’il s’agit d’identifier les codes à barres sur les marchandises. Les facteurs d’interférences sont alors identifiés rapidement et facilement. Lorsque les lecteurs de code à barres sont utilisés dans des applications automatisées, l’objectif principal est d’obtenir la meilleure qualité de lecture possible. La qualité avec laquelle les lecteurs de codes à barres détectent les étiquettes varie.

En savoir plus →

Plus petit capteur à fil tendu au monde

Le capteur wireSENSOR MT19 de 8 g et de 19 x 19 mm

Le capteur wireSENSOR MT19 de 8 g et de 19 x 19 mm seulement, est utilisé pour les mesures du déplacement et de la distance avec une plage de mesure de 40 mm. Le capteur extrêmement compact fonctionne de manière hautement dynamique en permettant des accélérations du câble jusqu’à 60 g.

La nouvelle série MT comprend également le MT33 et le MT56, ils sont conçus de façon extrêmement compacte par rapport à leurs plages de mesure.

En savoir plus →

Modèles CAO de profilés extrudés en élastomère

Parker Chomerics simplifie le travail des ingénieurs d’études

Parker Chomerics, division de Parker Hannifin, groupe spécialisé dans les technologies du contrôle et du mouvement, simplifie le travail des ingénieurs d’études du monde entier en ajoutant à son site Internet une base de données complète de plus de 11000 modèles CAO et dessins. Désormais, les ingénieurs ont accès à un portefeuille complet de profilés extrudés en élastomère conducteur qu’ils peuvent intégrer directement à leurs conceptions CAO.

En savoir plus →

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2021 – Tous droits réservés  


A propos de l'auteur

Helena Tomic
Helena Tomic

Marketing Specialist, TraceParts