Traceparts

Février 2022 – Un concentré des nouveaux super produits du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts

  • Du nouveau dans le logiciel de CAO ! – Dites non aux compromis
  • Ressorts de maintien pour transistors multiples – Une pression de contact élevée, contact durable et fiable
  • Série de robots nouvelle génération – Performances exceptionnelles, prix ultra-compétitif
  • Connecteurs circulaires de puissance – Pour la robotique, les machines et les process industriels
  • Nouveauté Fischer Elektronik – Matériau thermoconducteur à changement de phase en seringue
  • Blocs de sécurité pour accumulateurs hydrauliques – Simplifie la sélection, l’installation et la maintenance des composants

Cool New Products for Engineers & Designers

Un concentré des nouveaux produits industriels
sélectionnés par TraceParts

avec la participation de www.pei-france.com

Du nouveau dans le logiciel de CAO !

Dites non aux compromis

Vous avez le sentiment que votre logiciel de CAO n’est plus à la hauteur de vos attentes ? Optez pour Creo, le système qui facilite réellement votre travail de conception. Grâce aux 35 années de développement et d’expérience investies dans Creo, l’outil de CAO 3D de référence du secteur, nous avons acquis une expertise unique.

> Creo. La conception. Telle qu’elle doit être.

Ressorts de maintien pour transistors multiples

Une pression de contact élevée, contact durable et fiable

La fixation des semi-conducteurs sur un puits de chaleur, comme par exemple sur un dissipateur thermique, joue un rôle important et non négligeable selon l’application et ses exigences. Les différentes possibilités de fixation de la gamme de produits de Fischer Elektronik sous la forme de différents ressorts de fixation de transistors garantissent une pression de contact élevée ainsi qu’un contact durable et fiable, de même qu’un bon transfert de chaleur constant entre le composant et le dissipateur themique.

En savoir plus

Série de robots nouvelle génération

Performances exceptionnelles, prix ultra-compétitif

Le modèle i4L SCARA d’OMRON est un robot compact aux performances exceptionnelles avec le coût total de possession le plus bas. Il offre une qualité, une évolutivité, une maintenance préventive et une flexibilité d’intégration bien supérieures à sa catégorie. Grâce à sa conception compacte et à son faible encombrement, il est facile à installer et peut être monté sur table ou fixé au mur, sans matériel ou supports supplémentaires.

En savoir plus

Connecteurs circulaires de puissance

Pour la robotique, les machines et les process industriels

Avec les codages K, L et S, Harting renouvelle sa gamme de connecteurs de puissance. Robustes, étanches et compacts, les connecteurs circulaires M12 sont très répandus dans la robotique, les machines et les process industriels.Très utilisés pour connecter des automates, des capteurs, des actionneurs ou tout autre équipement d’automatisme, ils sont aussi adaptés aux réseaux Fast Ethernet et 10 Gigabits Ethernet.

En savoir plus

Nouveauté Fischer Elektronik

Matériau thermoconducteur à changement de phase en seringue

Les défaillances des composants électroniques provoquées par des charges thermiques trop élevées, sont souvent dues à une gestion thermique insuffisante. Les matériaux à changement de phase PCM 35 et PCM 55 de Fischer Elektronik offrent une excellente alternative aux pâtes thermoconductrices connues depuis longtemps.

En savoir plus

Blocs de sécurité pour accumulateurs hydrauliques

Simplifie la sélection, l’installation et la maintenance des composants

En raison de la grande diversité de types d’accumulateurs disponibles et de leurs applications, le marché regorge de blocs de sécurité tout aussi différents qui, jusqu’à présent, ont rendu la sélection difficile pour de nombreux clients. Développé par la division Cylinder and Accumulator Europe (CADE) de l’entreprise, ce bloc de sécurité de Parker Hannifin vient résoudre ce problème chronophage.

En savoir plus

© copyright TraceParts S.A.S 1990-2022 – Tous droits réservés


A propos de l'auteur

Helena Tomic
Helena Tomic

Marketing Specialist, TraceParts