Traceparts

Newsletter « Cool New Products » pour les ingénieurs & concepteurs #27

Avril 2022 – Un concentré des nouveaux super produits du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts

  • La conception pour la fabrication additiveEtes-vous prêt ?
  • Optimiser les conceptions de haute technologieDéveloppement basé sur la simulation
  • Nouveau compteur LCR de Rohde & SchwarzDes mesures rapides, précises et polyvalentes.
  • ABB a lancé son capteur d’humidité HPIR-R5 000 mesures par seconde
  • Fujitsu lance son nouveau simulateur quantiqueLe plus rapide au monde
  • Guidages linéaires séries NH/NSGéométrie de rainure à billes

 
Cool New Products for Engineers & Designers

Un concentré des nouveaux produits industriels
sélectionnés par TraceParts

avec la participation de www.pei-france.com et www.cao.fr

La conception pour la fabrication additive

Etes-vous prêt ?

Ce guide présente la conception pour la fabrication additive (DfAM) et offre un aperçu de ses avantages, de ses applications, du processus de conception et de son intégration au système CAO. Il vous permet aussi de vous faire une idée de l’écosystème associé à un processus DfAM totalement intégré. Mais qu’est-ce exactement que la fabrication
additive (AM) ?

> Demandez votre eBook

Optimiser les conceptions
de haute technologie

Développement basé sur la simulation

Découvrez comment la conception basée sur la simulation peut contribuer à :

  • Limiter le prototypage physique pour réduire les coûts
  • Atténuer les risques liés à la fabrication et identifier les défaillances potentielles sur le terrain ou les problèmes de garantie
  • Favoriser l’innovation et améliorer la qualité
  • Optimiser les performances de la conception
  • Accélérer la mise sur le marché

Télécharger l’EBOOK

Nouveau compteur LCR de Rohde & Schwarz

Des mesures rapides, précises et polyvalentes.

La famille R&S®LCX de testeurs hautes performances et à usage général de Rohde & Schwarz peut effectuer efficacement toutes les mesures d’impédance standard de l’industrie, ainsi que des mesures spécialisées pour certains types de composants. La série R&S®LCX offre la haute précision requise dans la recherche et le développement et la grande vitesse nécessaire pour les tests de production et l’assurance qualité.

En savoir plus

ABB a lancé son capteur d’humidité HPIR-R

5 000 mesures par seconde

ABB a lancé son capteur d’humidité HPIR-R (High-Performance Infrared-Reflection), qui offre le contrôle de l’humidité le plus rapide et le plus précis actuellement disponible sur le marché. Effectuant jusqu’à 5 000 mesures par seconde, le capteur fournit des mesures précises et à haute résolution qui permettent aux usines d’augmenter leur productivité tout en réduisant leurs coûts d’exploitation.

En savoir plus

Fujitsu lance son nouveau simulateur quantique

Le plus rapide au monde

Fujitsu souhaite accélérer ses recherches et mettre au point un simulateur quantique de 40 qubits d’ici septembre 2022. L’objectif est de mener des activités conjointes de recherche et de développement d’applications quantiques avec des clients dans des domaines tels que la finance et la recherche de médicaments et plus globalement contribuer ainsi à un monde durable. D’ores et déjà, Fujitsu et Fujifilm viennent de débuter le 1er avril un programme de recherches sur les applications de l’informatique quantique dans le domaine de la science des matériaux.

En savoir plus

Guidages linéaires séries NH/NS

Géométrie de rainure à billes

NSK annonce que ses guidages linéaires série NH/NS ont été fournis à un spécialiste du développement et de la fabrication d’imprimantes numériques industrielles à grande vitesse destinées aux secteurs de la confection, de l’habillement et des textiles d’intérieur. En particulier, le traitement de surface spécial protège les guidages linéaires de l’usure dans la dernière imprimante numérique directe sur vêtement de cette société : c’est là un atout important en raison du nombre d’impressions réalisées par la nouvelle machine.

En savoir plus

© copyright TraceParts S.A.S 1990-2022 – Tous droits réservés

A propos de l'auteur

Helena Tomic
Helena Tomic

Marketing Specialist, TraceParts