Traceparts

Août 2022 – Un concentré des nouveaux super produits du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts

  • L’IoT industriel commence iciLes capteurs qui permettent des projets plus intelligents
  • Fabrication additive pour la productionOrigin One : Précision, répétabilité et isotropie
  • Série TMR 12WI de Traco ElectronicConvertisseurs CC/CC 12 W (SIP-8) ultra compacts
  • Capteur de position Sensofoil ultra-plat Un potentiomètre…
  • Optimiser les intervalles d’étalonnageEliminer les surcoûts sans interrompre la chaine de production
  • Sécurité et l’autonomie des robots mobilesNouveaux systèmes de détection

Cool New Products for Engineers & Designers

Un concentré des nouveaux produits industriels
sélectionnés par TraceParts

avec la participation de www.pei-france.com et www.cao.fr

L’IoT industriel commence ici

Les capteurs qui permettent des projets plus intelligents

Dans un environment connecté, les machines et les équipements sont capables d’améliorer les processus grâce à l’automatisation et à l’auto-optimisation. Les solutions de capteurs intelligents permettent la transformation digitale dans les usines, les bâtiments et les systèmes d’infrastructure, et aident les clients à développer des solutions puissantes, précises et compactes.

En savoir plus

Fabrication additive pour la production

Origin One : Précision, répétabilité et isotropie

Dans la fabrication additive de composants fonctionnels et finaux, les dimensions géométriques et les propriétés des matériaux des composants fabriqués doivent être précises et reproductibles. Téléchargez le livre blanc de Stratasys et découvrez ce que la technologie P3 d’Origin One offre aux industriels

Téléchargez le livre blanc

Série TMR 12WI de Traco Electronic

Convertisseurs CC/CC 12 W (SIP-8) ultra compacts

Une nouvelle famille de modules de convertisseurs CC/CC de 12 W à sortie régulée et dotée de larges plages de tension d’entrée de 4:1.Le produit offre une densité de puissance élevée de 4,73 W/cm³ dans un boîtier métallique SIP-8 ultra-compact qui occupe seulement 2,0 cm² (0,3 pouce carré) d’espace sur la carte.

En savoir plus

Capteur de position Sensofoil ultra-plat

Un potentiomètre…

Au lieu du traditionnel boîtier + axe, le Sensofoil vient littéralement se coller au cœur de n’importe quel dispositif et affranchit des problèmes d’accouplements, de jeu radial, d’encombrement,… Au lieu du traditionnel boîtier + axe, le Sensofoil vient littéralement se coller au cœur de n’importe quel dispositif et affranchit des problèmes d’accouplements…

En savoir plus

Optimiser les intervalles d’étalonnage

Eliminer les surcoûts sans interrompre la chaine de production

La mise en place du processus d’étalonnage d’instruments exige beaucoup de bon sens et de précautions. Endress+Hauser propose une méthode d’optimisation des intervalles d’étalonnage, qui en prenant en compte les caractéristiques du process de production, permet d’éliminer les surcoûts tout en continuant à fabriquer

En savoir plus

Sécurité et l’autonomie des robots mobiles

Nouveaux systèmes de détection

Les robots mobiles autonomes ou AMR (Autonomous Mobile Robots) se déplacent en toute autonomie dans les ateliers et les entrepôts. S’ils peuvent le faire en toute sécurité, c’est grâce à l’efficacité du scrutateur laser, des codeurs et du contrôleur de sécurité qu’ils embarquent. Si les scrutateurs laser, les LiDAR

En savoir plus


 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2022 – Tous droits réservés

A propos de l'auteur

Mia Sokic
Mia Sokic

Junior Digital Marketing Specialist, TraceParts