Traceparts

Novembre 2022 – Un concentré des nouveaux super produits du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts

  • Connecteurs haute fiabilitéPour des conditions extrêmes de choc, de vibration et de température.
  • Usinage ou fabrication additiveQuand les utiliser?
  • Nouveaux SBC BeagleBone® AI-64Disponibles auprès de Farnell
  • ABB développe un système de coloration en ligne Une innovation pour la fabrication de lubrifiants
  • Convertisseur CC/CC de 2 W à isolation élevéePour applications médicales et industrielles
  • Compteur d’énergie MID de WagoAcquisition, gestion et communication des données énergétiques.

 

 

 
 

Cool New Products for Engineers & Designers

 

Un concentré des nouveaux produits industriels
sélectionnés par TraceParts

 

avec la participation de www.pei-france.com et www.cao.fr

Connecteurs haute fiabilité

Pour des conditions extrêmes de choc, de vibration et de température.

Ces solutions de connecteurs offrent des familles d’interconnexion de haute fiablilité, telles que Gecko (pas de 1,25 mm), Datamate (pas de 2 mm et 4 mm) et Kona (8,5 mm). Les solutions de connecteurs haute fiabilité de Harwin sont conçues pour les environnements difficiles où la défaillance n’est pas une option, comme l’aviation, l’espace, la défense, le sport automobile, et les applications médicales et industrielles haut de gamme.

En savoir plus

Usinage ou fabrication additive

Quand les utiliser?

Lorsque les spécifications des produits changent, deux choix courants sont l’impression 3D et l’usinage. Les deux peuvent répondre aux besoins de modèles conceptuels avec des prototypes fonctionnels sans les retards imposés par la fabrication de moules, d’outils ou de matrices. La conception, les délais et les coûts sont assez différents. Découvrez les principaux facteurs à prendre en compte pour faire votre choix.

Télécharger le livre blanc

Nouveaux SBC BeagleBone® AI-64

Disponibles auprès de Farnell

Le SBC BeagleBone® AI-64 offre la commodité et l’évolutivité de la plateforme BeagleBone avec tous les périphériques embarqués nécessaires pour commencer à apprendre et à créer des applications. Les embases « cape » bien connues de BeagleBone offrent des possibilités d’extension de pointe avec des centaines d’exemples de matériel en open source.

En savoir plus

ABB développe un système de coloration en ligne

Une innovation pour la fabrication de lubrifiants

Le système, mis au point pour le chargement en vrac et destiné en premier lieu au marché des lubrifiants, remplace la coloration traditionnelle par lots, effectuée en bac, par un procédé en ligne qui permet d’effectuer la coloration à la dernière étape du processus. Les opérateurs n’ont plus besoin de stocker les produits finis colorés dans des bacs séparés.

En savoir plus

Convertisseur CC/CC de 2 W à isolation élevée

 

Pour applications médicales et industrielles

TRV 2M est une gamme de convertisseurs CC/CC de 2 W protégés par un boîtier compact SIP-9 avec une isolation renforcée 5000 V CA pour les applications médicales et industrielles. La gamme offre une plage de tension d’entrée de 1,5:1 et une entrée nominale de 5 à 24 V CC. Cette gamme offre un bon niveau de régulation tout en restant économiquement attractive. E

En savoir plus

Compteur d’énergie MID de Wago

Acquisition, gestion et communication des données énergétiques.

Le compteur d’énergie MID de Wago comprend trois interfaces dans un seul appareil ! Il est équipé d’une interface M-Bus et Modbus, ainsi que de deux sorties d’impulsions S0. La configuration et la visualisation sont simples depuis l’application smartphone gratuite Wago Energy Meter Configurator via Bluetooth.

 

En savoir plus

 

 

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2022 – Tous droits réservés

 

A propos de l'auteur

Mia Sokic
Mia Sokic

Junior Digital Marketing Specialist, TraceParts