Traceparts

Avril 2023 – Un concentré des nouveaux super produits du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts

  • Votre guide pour adopter un système PDMLivre blanc gratuit
  • Solutions de capteursPour vos applications de bâtiments intelligents
  • Oscilloscope à signaux mixtes Série 2 de TektronixDesormais dans le stock de Farnell
  • Solution étanche de distribution d’énergie Intégrant six fusibles
  • Système de vision In-Sight 2800La vision à la portée de tous
  • La cage en bioplastique pour les roulements à billeRésistante à la chaleur


Cool New Products for Engineers & Designers

Un concentré des nouveaux produits industriels
sélectionnés par TraceParts

avec la participation de www.pei-france.com et www.cao.fr

Connecteurs série Five d’Amphenol Aerospace

Connecteurs circulaires zinc-nickel noir.

Utilisent des composants certifiés 3899 et disposent de tensions nominales plus élevées, fournissant aux concepteurs une solution optimale. Les applications comprennent l’armée et la défense, l’aérospatiale, les environnements difficiles et le service général.

En savoir plus

Nouveaux ensembles PXI de NI

Disponibles en stock auprès de Farnell

Chaque ensemble aux performances élevées comprend un instrument PXI dans un système PXI à 5 emplacements contrôlé via un port Thunderbolt™ USB-C, ce qui en fait un moyen idéal et économique d’automatiser des mesures et des tests de haute qualité avec PXI.

En savoir plus

Solution modulaire

Pour charger les batteries et alimenter des systèmes embarqués

ABB propose le module Bordline BC Box, une unité flexible, compacte, légère et à haut rendement, conçue pour charger les batteries des véhicules et alimenter des systèmes embarqués. Avec ce module, jusqu’à 4 unités Bordline BC peuvent être configurées et installées afin de répondre à toutes les exigences en termes de tension, de courant, de puissance et de fiabilité.

En savoir plus

Colonnes lumineuses eSign

La nouvelle référence en matière de signalisation industrielle

La colonne lumineuse eSign est une évolution technologique majeure et un signe visible de l’expertise technique que Werma s’engage résolument à atteindre : avec une signalisation sur toute sa surface, un design industriel robuste et de puissantes fonctionnalités, cette colonne lumineuse pose de nouveaux jalons en matière de personnalisation et de flexibilité.

En savoir plus

Capteurs à lumière bleue

Pour les objets difficiles à détecter

Développés spécifiquement pour les objets difficiles à détecter, les capteurs « BlueLight » de Sensopart sont de véritables capteurs « à tout faire ». La série « BlueLight » offre une performance de détection bien supérieure à celle des capteurs optiques standards à lumière rouge. Même dans des applications les plus difficiles, objets brillants, transparents ou absorbant fortement la lumière, rien ne fait peur à ce capteur.

En savoir plus

Maintenance prédictive des machines tournantes

Les nouveaux transmetteurs d’Honeywell

Honeywell annonce sous la référence Versatilis une gamme de transmetteurs destinés à la surveillance conditionnelle d’équipements rotatifs tels que les pompes, moteurs, compresseurs, ventilateurs, soufflantes et autres engrenages. Les mesures pertinentes fournies par ces transmetteurs à propos de l’état de machines tournantes permettent d’améliorer la sécurité, la disponibilité et la fiabilité dans différents secteurs industriels.

En savoir plus

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2023 – Tous droits réservés

A propos de l'auteur

Helena Tomic
Helena Tomic

Marketing Specialist, TraceParts