Traceparts

Juin 2023 – Un concentré des nouveaux super produits du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts

  • Barrettes mezzanine HD AcceleRate™ de Samtec – Hauteur de 5 mm, largeur de 5 mm, pas de 0,635 mm
  • E-commerce Emile Maurin – 67 000 références en lignes
  • Farnell nommé distributeur agréé d’E-Switch – Une gamme complète de commutateurs électromécaniques
  • Avec Creo+, PTC amène Creo sur le cloud – PTC poursuit ses avancées dans le domaine de la CAO
  • Un revêtement d’avion imitant la peau de requin – Lufthansa Technik choisit Ansys pour développer son projet
  • Solutions renforcées sécurisées Moxa – Connectivité Edge

 
 

Cool New Products for Engineers & Designers

Un concentré des nouveaux produits industriels
sélectionnés par TraceParts

avec la participation de www.pei-france.com et www.cao.fr

Barrettes mezzanine HD AcceleRate™ de Samtec

Hauteur de 5 mm, largeur de 5 mm, pas de 0,635 mm

Jusqu’à 240 E/S, la conception à quatre rangées permet de 10 à 60 positions par rangée. Compatible PCIe™ Gen 5, prise en charge des applications PAM4 56 Gbit/s (NRZ 28 Gbit/s).

En savoir plus

E-commerce Emile Maurin

67 000 références en lignes

Si vous recherchez un partenaire en mesure de vous fournir le meilleur composant technique livré sous 24 h avec le conseil d’une équipe d’experts ? Confiez vos achats à Émile Maurin.

Avec un programme de 67 000 références destinées à équiper les machines spéciales et outillages Émile Maurin met aujourd’hui l’accent sur la réactivité de son service grâce à un son site e-commerce.

En savoir plus

Farnell nommé distributeur agréé d’E-Switch

Une gamme complète de commutateurs électromécaniques

Farnell a signé un nouvel accord de distribution avec E-Switch. Il permet ainsi aux clients de la région EMEA et Asie-Pacifique d’avoir accès à la gamme complète de produits auprès d’un fournisseur unique, pratique et fiable.

E-Switch offre l’une des gammes de commutateurs les plus larges du marché, avec notamment des modèles tactiles, à bascule, à bouton-poussoir, anti-vandalisme, capacitifs, de détection, DIP, à clé, de navigation, rotatifs, DIP rotatifs, coulissants, à action instantanée, d’inclinaison et de déclenchement.

En savoir plus

Avec Creo+, PTC amène Creo sur le cloud

PTC poursuit ses avancées dans le domaine de la CAO

PTC a annoncé lors du LiveWorx 2023 à Boston le lancement de Creo+™ sa solution de conception assistée par ordinateur (CAO) en mode SaaS (software as a Service) et la sortie de la dixième version de son logiciel de CAO Creo®.
Creo+ associe la puissance et les fonctionnalités éprouvées de Creo à de nouveaux outils basés sur le cloud pour améliorer la collaboration en matière de conception et simplifier toute l’administration de la CAO.

En savoir plus

Un revêtement d’avion imitant la peau de requin

Lufthansa Technik choisit Ansys pour développer son projet

Lufthansa Technik, leader mondial de la maintenance, réparation et opération (MRO) aéronautique, s’appuie sur les logiciels de simulation numérique d’Ansys (NASDAQ : ANSS) pour concevoir et valider sa technologie de revêtement biomimétique AeroSHARK, qui imite la surface de la peau de requin. Objectif : optimiser l’aérodynamique des avions afin de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2. Développé avec BASF, AeroSHARK est un film de surface composé de « riblets », des nervures microscopiques semblables à celles de la peau de requin, qui permettent de réduire la traînée de frottement tout en augmentant la flottabilité.

En savoir plus

Solutions renforcées sécurisées Moxa

Connectivité Edge

Dans un monde interconnecté, n’importe quel nœud de systèmes d’automatisation peut être exploité, ce qui soulève des problèmes de sécurité. Améliorer la sécurité des appareils est la voie la plus évidente à suivre; cependant, ce n’est pas une entreprise ponctuelle. La sécurité est un parcours qui nécessite des mises à jour continues pour repousser les futures cybermenaces. Les solutions de connectivité de périphérie de Moxa, basées sur les normes CEI 62443, fournissent non seulement des dispositifs de renforcement avec des fonctions de sécurité intégrées, mais offrent également un outil de gestion de réseau facile à utiliser mais sécurisé, améliorant la sécurité de l’appareil du déploiement initial à la maintenance quotidienne.

En savoir plus

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2023 – Tous droits réservés

A propos de l'auteur

TraceParts
TraceParts

TraceParts est l'une des principales plateformes de contenu CAO au monde pour l'ingénierie, les équipements industriels et la conception de machines. TraceParts offre des services marketing de génération de leads très ciblés à des centaines de clients de toutes tailles et de tous les secteurs, via une puissante API basée sur le cloud et des applications SaaS telles que des bibliothèques de composants 3D, des catalogues de produits et des configurateurs de produits.