Traceparts

Juillet 2024 – Un concentré des nouveaux super produits du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts

  • Microcontrôleurs série MCX NMicrocontrôleurs basse consommation de NXP Semiconductors
  • Innovez durablement avec HexagonTéléchargez l’Ebook sur l’énergie éolienne
  • Retour d’expérience  : Evaluation de l’influence de la géométrieTéléchargez l’Ebook
  • Boostez votre compétivité avec HexagonDécouvrez les suites HxGN Production Machining et HxGN Mould and Die
  • Séries TEN 30UIR & 40UIR et THN 10UIRConvertisseurs CC/CC compacts 10, 30 et 40 W
  • Ethernet-APL pour l’industrie de l’automatisation des processusUn câble. Davantage d’opportunités
Cool New Products for Engineers & Designers


Cool New Products for Engineers & Designers


Un concentré des nouveaux produits industriels
sélectionnés par TraceParts







Microcontrôleurs série MCX N

Microcontrôleurs basse consommation de NXP Semiconductors.

Certaines familles MCX N incluent l’unité de traitement neuronal (NPU) eIQ® Neutron de NXP pour les applications d’apprentissage automatique. La mémoire cache basse consommation améliore les performances du système, tandis que la mémoire flash à double banque et le système complet de prise en charge de la mémoire RAM ECC assurent la sécurité et offrent une couche supplémentaire de protection et d’assurance.

En savoir plus
Innovez durablement avec Hexagon

Téléchargez l’Ebook sur l’énergie éolienne

Vous y trouverez 

  • Solution de bout en bout : De la conception à la production, en passant par le contrôle qualité.
  • Puissance des données : Minimisez les déchets, raccourcissez les cycles de production.
  • Fiabilité éprouvée : Plus de 90 % des avions utilisent des pièces certifiées par Hexagon.

Téléchargez l’Ebook !
Retour d’expérience  : Evaluation de l’influence de la géométrie

Téléchargez l’Ebook

Comme les athlètes, les bateaux font l’objet d’un examen minutieux continu pour déterminer les détails susceptibles de contribuer à gagner les quelques dixièmes de seconde qui décident parfois de la victoire. Découvrez dans ce retour d’expérience tous les secrets des médailles d’or aux jeux olympiques et les applications concrètes pour l’industrie navale avec le Leica Absolute Scanner LAS et LAS-XL

Je télécharge
Boostez votre compétivité avec Hexagon

Découvrez les suites HxGN Production Machining et HxGN Mould and Die

Découvrez en un clic la suite HxGN Production Machining. Elle est destinée aux ateliers d’usinage et vise à atteindre l’excellence opérationnelle dans la fabrication de pièces, d’outils et de composants.
La suite HxGN Mould & Die offre des outils dédiés à la conception, à l’ingénierie et à l’automatisation pour les fabricants d’outillages et de moules. Son descriptif complet est disponible ici.

En savoir plus
Séries TEN 30UIR & 40UIR et THN 10UIR

Convertisseurs CC/CC compacts 10, 30 et 40 W

Le THN 10UIR, et les TEN 30UIR et 40UIR sont des séries de convertisseurs CC/CC à hautes performances, à plage de tension d’entrée 12:1 ultra-large et puissance en sortie respective de 10, 30 et 40 W, homologuées pour l’industrie ferroviaire. Ces convertisseurs compacts et entièrement moulés présentent une résistance supérieure à l’impact, aux vibrations et aux chocs thermiques.

En savoir plus
Ethernet-APL pour l’industrie de l’automatisation des processus

Un câble. Davantage d’opportunités.

Ethernet-APL répond aux défis liés à l’utilisation de l’Ethernet traditionnel dans les environnements d’automatisation industrielle d’aujourd’hui. Transportant des données de processus et de diagnostic à grande vitesse ainsi qu’une puissance sur de longues courses de câble, c’est un excellent choix pour les exploitants d’usines. Et grâce à la sécurité intrinsèque intégrée, Ethernet-APL constitue le choix idéal pour connecter des appareils de terrain dans des environnements dangereux tels que les installations chimiques, pétrolières et gazières.

En savoir plus



 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2024 – Tous droits réservés  

A propos de l'auteur

TraceParts
TraceParts

TraceParts est l'une des principales plateformes de contenu CAO au monde pour l'ingénierie, les équipements industriels et la conception de machines. TraceParts offre des services marketing de génération de leads très ciblés à des centaines de clients de toutes tailles et de tous les secteurs, via une puissante API basée sur le cloud et des applications SaaS telles que des bibliothèques de composants 3D, des catalogues de produits et des configurateurs de produits.