Traceparts

Newsletter “Tendances Design & Tech” pour les ingénieurs & concepteurs #63

Avril 2025 – Un concentré des nouveaux super produits et actualités du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts

  • Alimentations sur rail DIN RACPRO1 | Mouser Electronics Europe
  • Capteurs confocaux chromatiques | Micro-Epsilon
  • Module mémoire Compute Express Link (CXL) | Innodisk
  • Single Pair Ethernet | WAGO
  • Rail télescopique sans PTFE | igus
  • Forets à embouts amovibles | Sandvik Coromant
Design & Tech Trends selected by TraceParts

Une sélection des

tendances Design et Tech choisie par TraceParts

Avril 2025

• Alimentations sur rail DIN RACPRO1 | Mouser Electronics Europe

• Capteurs confocaux chromatiques | Micro-Epsilon

• Module mémoire Compute Express Link (CXL) | Innodisk

• Single Pair Ethernet | WAGO

• Rail télescopique sans PTFE | igus

• Forets à embouts amovibles | Sandvik Coromant

Alimentations sur rail DIN RACPRO1

Alimentations sur rail DIN RACPRO1

Plage d’entrée de 430 VCC à 815 VCC/850 VCC

Les alimentations sur rail DIN RACPRO1 de RECOM Power disponibles chez Mouser fournissent 240 W, 480 W ou 960 W. Elles offrent une durée de vie exceptionnelle de plus de 80 000 heures, une immunité élevée aux surtensions d’entrée secteur jusqu’à 6 kVCA et une immunité élevée à la tension de retour de >35 V en sortie. La série prend également en charge une plage de températures étendue de -40 °C à +70 °C.

Capteurs confocaux chromatiques

Capteurs confocaux chromatiques

Mesure de distances et d’épaisseurs

Micro-Epsilon propose une large gamme de capteurs confocaux chromatiques de la série ConfocalDT pour la mesure rapide et très précise de distances et d’épaisseurs. Leur forme compacte les prédestine aux espaces de montage restreints. L’unité de contrôle séduit également par sa petite taille, c’est pourquoi elle convient parfaitement pour un montage en armoire électrique.

Module mémoire Compute Express Link (CXL)

Module mémoire Compute Express Link (CXL)

Pour les serveurs d’intelligence artificielle

Fournisseur de solutions d’IA, Innodisk lance le module mémoire Compute Express Link (CXL) conçu pour répondre à la demande croissante de serveurs d’IA et de centres de données dans le cloud. La demande de serveurs d’IA est en forte augmentation : ces systèmes représentent environ 65% du marché des serveurs en 2024 selon Trendforce.

Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet

L’avenir de la connectivité industrielle


Le Single Pair Ethernet (SPE) est une technologie clé qui simplifie la communication industrielle tout en réduisant les coûts et l’empreinte écologique des infrastructures. En permettant à la fois la transmission de données et de puissance sur une seule paire de fils, SPE répond aux besoins croissants en connectivité pour l’industrie 4.0, l’IIoT et l’automatisation des bâtiments.

Rail télescopique sans PTFE

Rail télescopique sans PTFE

Pour un réglage allant jusqu’à deux mètres

Igus a mis au point une variante du guidage linéaire Drylin NT-60 : un rail télescopique en aluminium dont les composants se passent de PTFE (polytétrafluoroéthylène) et d’environ 100 autres susbtances dites per- et polyfluorés (PFAS), qui, selon les estimations d’Igus, sont les plus susceptibles d’être soumis à des restrictions futures.

Forets à embouts amovibles

Forets à embouts amovibles

Pour le perçage en grand volume

Sandvik Coromant, spécialiste des outils de coupe des métaux et des solutions de fabrication, présente sa deuxième génération de forets à embout amovible, CoroDrill DE10. Conçu pour le perçage en grand volume de toutes les matières, ces forets assurent de très bonnes performances en matière de productivité, d’efficacité et de durabilité.

A propos de l'auteur

TraceParts
TraceParts

TraceParts est l'une des principales plateformes de contenu CAO au monde pour l'ingénierie, les équipements industriels et la conception de machines. TraceParts offre des services marketing de génération de leads très ciblés à des centaines de clients de toutes tailles et de tous les secteurs, via une puissante API basée sur le cloud et des applications SaaS telles que des bibliothèques de composants 3D, des catalogues de produits et des configurateurs de produits.