Traceparts

Newsletter “Tendances Design & Tech” pour les ingénieurs & concepteurs #64

Mai 2025 – Un concentré des nouveaux super produits et actualités du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts

  • Faisceaux de câbles surmoulés taille 15 | Mouser Electronics
  • Système de construction modulaire | item
  • InnovMetric lance PolyWorks® 2025 | InnovMetric
  • Serrage et fixation sécurisés des pièces | norelem
  • Hexagon dévoile MAESTRO | Hexagon
  • Étendre l’usage de la simulation | Comsol
Design & Tech Trends selected by TraceParts

Une sélection des

tendances Design et Tech choisie par TraceParts

Mai 2025

• Faisceaux de câbles surmoulés taille 15 | Mouser Electronics

• Système de construction modulaire | item

• InnovMetric lance PolyWorks® 2025 | InnovMetric

• Serrage et fixation sécurisés des pièces | norelem

• Hexagon dévoile MAESTRO | Hexagon

• Étendre l’usage de la simulation | Comsol

Faisceaux de câbles surmoulés taille 15

Faisceaux de câbles surmoulés taille 15

 

Les faisceaux de câbles HARTING offrent une protection IP67 et sont dotés d’un mécanisme de verrouillage à baïonnette pour un verrouillage plus rapide qu’un mécanisme à vis et une installation plus rapide sur le terrain. Les extrémités des connecteurs sont surmoulées et inviolables et répondent aux normes CEI 61076-2-116. Maintenant disponibles chez Mouser !

Le système de construction modulaire destiné aux solutions pour salle blanche

Le système de construction modulaire destiné aux solutions pour salle blanche


Créez des solutions pour salle blanche fiables, selon le principe de la construction modulaire ! Peu importe qu’il s’agisse d’une table de travail équipée d’une cabine à flux laminaire, d’une cabine de salle blanche ou d’une enceinte partielle : le système de construction modulaire item vous permet de créer des solutions selon les dimensions demandées. Notamment jusqu’à la classe de propreté ISO 2 selon ISO 14644-1.

InnovMetric lance PolyWorks® 2025

InnovMetric lance PolyWorks® 2025

Accélère la numérisation des flux de travail

PolyWorks 2025 propose des améliorations clés aux trois composantes logicielles fondamentales nécessaires pour déployer un fil numérique de bout en bout pour l’inspection dimensionnelle : la plate-forme logicielle universelle de métrologie, la gestion des données sur un serveur central et les connecteurs numériques permettant d’interconnecter la mesure 3D à d’autres solutions d’entreprise.

Serrage et fixation sécurisés des pièces

Serrage et fixation sécurisés des pièces

nouvelles brides de serrage flottantes compactes de norelem


Un nouveau modèle très compact, développé chez norelem, vient élargir la gamme de brides flottantes norelem pour le serrage et le maintien de pièces à des points de serrage prédéterminés. Le nouveau modèle de bride flottante norelem est disponible en deux versions. Pour la seconde, le mors de serrage standard peut être modifié ou remplacé, en fonction de l’application.

Hexagon dévoile MAESTRO

Hexagon dévoile MAESTRO

Machine à mesurer tridimensionnelle nouvelle génération

MAESTRO repose sur quatre principes : rapidité, simplicité d’utilisation, connectivité et évolutivité. Son architecture numérique confère aux industriels des routines de mesure rapides, une expérience utilisateur intuitive et une intégration transparente des données. Entièrement modulaire, tant au niveau hardware que firmware, elle est conçue pour s’adapter à l’évolution des besoins de production.

Étendre l’usage de la simulation

Étendre l’usage de la simulation

Applications de simulation et jumeaux numériques

COMSOL Multiphysics® permet aux experts en modélisation de créer des interfaces utilisateurs intuitives à partir d’un modèle de simulation, qui peuvent être utilisées par des scientifiques et des ingénieurs sans expérience en modélisation. COMSOL Compiler™ permet ensuite le déploiement de ces applications au sein d’une organisation sous forme d’exécutable autonome, indépendamment de toute licence.

A propos de l'auteur

TraceParts
TraceParts

TraceParts est l'une des principales plateformes de contenu CAO au monde pour l'ingénierie, les équipements industriels et la conception de machines. TraceParts offre des services marketing de génération de leads très ciblés à des centaines de clients de toutes tailles et de tous les secteurs, via une puissante API basée sur le cloud et des applications SaaS telles que des bibliothèques de composants 3D, des catalogues de produits et des configurateurs de produits.