Traceparts

Newsletter “Tendances Design & Tech” pour les ingénieurs & concepteurs #69

Octobre 2025 – Un concentré des nouveaux super produits et actualités du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts

  • MOSFET à canal P 40 V AG508EGD3 | Mouser Electronics
  • Pompe à vide KNF série N 938 | KNF Neuberger
  • Relais logiques programmables | Finder
  • Réducteur industriel MAXXDRIVE XT | Nord Reducteurs
  • Relais temporisé modulaire | Finder
  • DigiKey enrichit son portefeuille | Digikey
Design & Tech Trends selected by TraceParts

Une sélection des

tendances Design et Tech choisie par TraceParts

Octobre 2025

• MOSFET à canal P 40 V AG508EGD3 | Mouser Electronics

• Pompe à vide KNF série N 938 | KNF Neuberger

• Relais logiques programmables | Finder

• Réducteur industriel MAXXDRIVE XT | Nord Reducteurs

• Relais temporisé modulaire | Finder

• DigiKey enrichit son portefeuille | Digikey

AdGlare Ad Server: Design & Tech Trends NL-FR
MOSFET à canal P 40 V AG508EGD3

MOSFET à canal P 40 V AG508EGD3

Commutation de puissance compacte et efficace

Le AG508EGD3 de ROHM Semiconductor est un MOSFET de puissance à canal P -40 V,
-40 A conçu pour une commutation à haute efficacité dans les applications compactes. Il offre une faible résistance à l’état conducteur et des vitesses de commutation rapides, ce qui le rend idéal pour les conceptions de puissance automobile et industrielle. Disponible dès maintenant chez Mouser Electronics.

Pompe à vide KNF série N 938 item

Pompe à vide KNF série N 938

La précision du vide maîtrisée

Dans les environnements où un vide précis est essentiel — piles à combustible, dispositifs médicaux, laboratoires, analyses gazeuses — la pompe à vide KNF série N 938 offre une solution hautement performante et configurable. Avec un débit maximal jusqu’à 53 l/min selon les versions, elle combine puissance et finesse de contrôle.

Relais logiques programmables

Performance, modularité et intelligence embarquée

Les relais logiques programmables Opta série 8A de Finder apportent une nouvelle dimension aux automatismes légers : simplicité, modularité et intelligence embarquée. Conçus pour les installations industrielles, tertiaires et domotiques, ces relais révolutionnent le pilotage d’équipements avec une flexibilité accrue.

Réducteur industriel MAXXDRIVE XT

Réducteur industriel MAXXDRIVE XT

Capacité thermique étendue pour convoyeurs à bande

Conçu pour les applications exigeantes de convoyage en continu, le réducteur industriel MAXXDRIVE® XT de NORD DRIVESYSTEMS établit de nouveaux standards en matière de performance thermique et de fiabilité mécanique. Grâce à sa capacité thermique étendue (eXtended Thermal capacity), il garantit un fonctionnement durable même sous des charges extrêmes.

Relais temporisé modulaire

Relais temporisé modulaire

Programmation intuitive via smartphone et NFC

Programmable par smartphone via NFC, le relais temporisé Finder 80.01 NFC se distingue par sa simplicité d’utilisation et sa polyvalence. Conçu et fabriqué en Italie, il s’appuie sur l’application Finder Toolbox (Android/iOS) pour offrir une programmation intuitive, précise au dixième de seconde et duplicable sur plusieurs appareils identiques.

DigiKey enrichit son portefeuille

DigiKey enrichit son portefeuille

32 000 nouveaux produits

DigiKey a franchi une nouvelle étape dans l’élargissement de son catalogue au deuxième trimestre 2025. Avec l’ajout de 127 nouveaux fournisseurs et plus de 32 000 nouveaux produits disponibles pour expédition immédiate, le portefeuille global dépasse désormais 16,5 millions de références.

A propos de l'auteur

TraceParts
TraceParts

TraceParts est l'une des principales plateformes de contenu CAO au monde pour l'ingénierie, les équipements industriels et la conception de machines. TraceParts offre des services marketing de génération de leads très ciblés à des centaines de clients de toutes tailles et de tous les secteurs, via une puissante API basée sur le cloud et des applications SaaS telles que des bibliothèques de composants 3D, des catalogues de produits et des configurateurs de produits.