• Gain d’efficacité avec item | item Industrietechnik
• CAO : Tendances 2026 | PTC
• Une mise à jour logicielle majeure | Parker
• Southco lance le loquet à compression | Southco
• OT Plus d’ABB | ABB
Commutateurs SOSA RaptorLink d’Amphenol
3U VPX, 50 G par voie, TSN/MACsec – disponibles chez Mouser.
Les commutateurs RaptorLink d’Amphenol Aerospace, conformes à la norme SOSA, offrent 64 canaux Ethernet de 50 G avec une connectivité VITA 91 à double densité. Ils prennent en charge les vitesses 1 G/10 G/25 G en mode NRZ et 50 G en mode PAM 4, offrent une gestion L2/L3 avec TSN et MACsec, et sont entièrement renforcés pour fonctionner entre -40 °C et +85 °C, ce qui est idéal lorsque la bande passante et le SWaP sont critiques.
Plus de flexibilité pour votre production dans l’industrie high-tech : le système modulaire d’item garantit des processus sûrs, des adaptations rapides et une augmentation ciblée de l’efficacité.
Un aperçu des tendances et du nouveau rôle du concepteur
Face à la complexité croissante des produits, l’ingénierie brise les silos en fusionnant les composantes mécaniques, électroniques et logicielles. En 2026, trois piliers dominent la CAO : les agents IA contextuels, la simulation intégrée dès la conception et la modularité pilotée par des règles. L’objectif : un continuum numérique maîtrisé.
Parker Hannifin, leader mondial des technologies de contrôle et de mouvement, annonce une nouveauté logicielle importante pour sa gamme de servo-entraînements PSD, axée sur l’« entraînement intelligent ».
Vous disposez désormais d’une option rentable si vous privilégiez la sûreté et sécurité. Le loquet à compression E3 VISE ACTION ® de Southco avec indicateur visuel est maintenant disponible en zinc. Son état peut être surveillé à tout moment grâce à ses ailettes rouges réfléchissantes qui permettent de voir facilement s’il est ouvert.
ABB dévoile sa nouvelle gamme d’interrupteurs-sectionneurs tout-en-un OT Plus, conçue pour offrir une protection électrique optimale et une flexibilité inégalée. Faisant partie de la série d’origine OT, le nouvel OT Plus marque une avancée majeure en termes de performance, d’efficacité et de durabilité.
Vous souhaitez mettre en avant vos actualités auprès de la communauté d’ingénieurs TraceParts ? Découvrez la newsletter Tendances Design & Tech et partagez vos contenus dès aujourd’hui !
TraceParts est l'une des principales plateformes de contenu CAO au monde pour l'ingénierie, les équipements industriels et la conception de machines. TraceParts offre des services marketing de génération de leads très ciblés à des centaines de clients de toutes tailles et de tous les secteurs, via une puissante API basée sur le cloud et des applications SaaS telles que des bibliothèques de composants 3D, des catalogues de produits et des configurateurs de produits.