logo

La newsletter #172 de la communauté d’ingénieurs concepteurs de TraceParts

Novembre 2022 – Nouveaux catalogues de composants disponibles sur la plateforme de contenu CAO TraceParts : Telemecanique Sensors, Bonnell Aluminum, SOCOMEC, ecmu csr, nVent SCHROFF

TraceParts Newsletter #172 Nouveaux composants fournis par Telemecanique Sensors, Bonnell Aluminum, SOCOMEC, ecmu csr, nVent SCHROFF

 
TraceParts

Catalogues : nouveautés et mises à jour | Novembre 2022

Cliquez sur l’un des catalogues ci-dessous et découvrez les composants que vous pouvez maintenant utiliser dans vos projets de conception.

 
Telemecanique Sensors

Telemecanique Sensors

Limit switches, Pressure Switches, Inductive & Capacitive sensors, Photoelectric sensors…

Nouveaux Composants

  • Safety switches Preventa XCS, interlocking switches with solenoid pivoting actuator
  • Limit switches OsiSense XC
  • limit switch head ZCKE – without lever left and right actuation
Voir Catalogue →

Safety switches Preventa XCS, interlocking switches with solenoid pivoting actuator

 
Bonnell Aluminum

Bonnell Aluminum

Extrusions, Fasteners, Hardware, Linear Bearings, Stanchions, Panels, Brackets, Gussets, & Plates

Nouveaux Composants

  • 650002 – 1.00″ X 2.00″ T-slotted Extrusion

  • 650036 – 40mm x 80mm T-slotted Extrusion
  • 651078 – 5/16-18 Hex Nut

650002 - 1.00" X 2.00" T-slotted Extrusion

Voir Catalogue →
 
SOCOMEC

SOCOMEC

Disponibilité, contrôle et sécurité de l’énergie électrique basse tension

Nouveaux Composants

  • Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie – de 125 à 5000 A
  • Inverseurs de sources automatiques – de 40 à 160 A
  • Inverseurs de sources manuels – de 125 à 3200 A

Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie - de 125 à 5000 A

Voir Catalogue →
 
ecmu csr

ecmu csr

Fabricant d’élément de guidage

Nouveaux Composants

  • palier résine à semelle, avec roulement autoaligneur inox
  • palier applique autoalignant, 4 trous de fixation
  • palier applique autoalignant, 2 trous de fixation
Voir Catalogue →

palier résine à semelle, avec roulement autoaligneur inox

 
nVent SCHROFF

nVent SCHROFF

Modules de face avant, Bacs à cartes, Coffrets muraux

Nouveaux Composants

  • Cassette PRO 3 U en kit, face avant non blindée
  • Profilé d´angle
  • Cassette PRO en kit, flanc avec ailettes, face avant blindée
Voir Catalogue →

Cassette PRO 3 U en kit, face avant non blindée

 

Quoi de neuf dans le monde de la CAO ?

en partenariat avec CAO.fr

Artec 3D lance son Kit de métrologie

Artec 3D lance son Kit de métrologie

Artec 3D, développeur et fabricant mondialement connu de matériel et de logiciels 3D professionnels, annonce aujourd’hui la sortie du Kit de métrologie Artec, un système optique de mesure 3D de coordonnées pour une inspection de haute précision. Il permet une analyse des déformations et une plus grande précision lors de la mesure d’objets et de zones de toutes dimensions. 

En savoir plus →
 

Créer des modèles de voitures de collection en 3D

Créer des modèles de voitures de collection en 3D

Pour créer son musée virtuel, The Originals Renault a fait appel aux technologies 3D pour scanner ses plus prestigieuses voitures de collection dans les moindres détails, et ainsi retracer 123 ans d’histoires des modèles iconiques de la marque. Tout a commencé dans un hangar de Lapouyade grâce à une vieille 2CV de collection appartenant au grand-père de Raphaël, photographe chez Muséo 3D.

En savoir plus →

Détection des collisions

Détection des collisions

3D_Evolution repère avec précision les collisions entre les composants et prévient des modifications coûteuses et des retards de mise en service des machines et du système. Cette dernière version du DMU Inspector dispose d’une interface Web optimisée et assure l’analyse rapide des données CAO 3D volumineuses pour une collaboration efficace entre les équipes de développement.

En savoir plus →

 
facebook
 

twitter
 

youtube

linkedin

TraceParts S.A.S.
Parc Eco Normandie
76430 Saint Romain – France

E-Mail: info@traceparts.com
Web: www.traceparts.com
Phone. +33(0)232 794 426

RCS : Le Havre – SIRET : 433 949 625 000 19
Numéro de TVA intracommunautaire : FR53433949625

© copyright TraceParts S.A.S 2022 – Tous droits réservés 

Mia Sokic
A propos de l'auteur

Mia Sokic, Junior Digital Marketing Specialist

Filtrer par catégorie


Autres articles similaires

Newsletters des nouveaux Catalogues

La newsletter #173 de la communauté d’ingénieurs concepteurs de TraceParts 

Décembre 2022 – Nouveaux catalogues de composants disponibles sur la plateforme de contenu CAO TraceParts : Parco, Inc., Fisher Barton, Compact Automation Products, Valworx et KINETIC....

Newsletters des nouveaux Catalogues

La newsletter #169 de la communauté d’ingénieurs concepteurs de TraceParts

Mai 2022 – Nouveaux catalogues de composants disponibles sur la plateforme de contenu CAO TraceParts : NADELLA, igus, nVent SCHRIFF, Schaeffler Technologies AG & Co. KG,...

Newsletters des nouveaux Catalogues

La newsletter #168 de la communauté d’ingénieurs concepteurs de TraceParts

Mai 2022 – Nouveaux catalogues de composants disponibles sur la plateforme de contenu CAO TraceParts : Schneider Electric, BMTS, MAFDEL, SCAIME, EFP Industrie. TraceParts Newsletter #168...