Traceparts

La newsletter #174 de la communauté d’ingénieurs concepteurs de TraceParts 

Janvier 2023 – Nouveaux catalogues de composants disponibles sur la plateforme de contenu CAO TraceParts : Hirose Electric Co., Ltd., ADVANTECH, Anemo Engineering, JAE Electronics Inc., Samtec.

TraceParts Newsletter #174 Nouveaux composants fournis par Hirose Electric Co., Ltd., ADVANTECH, Anemo Engineering, JAE Electronics Inc., Samtec

 
 
TraceParts

Catalogues : nouveautés et mises à jour | Janvier 2023

Cliquez sur l’un des catalogues ci-dessous et découvrez les composants que vous pouvez maintenant utiliser dans vos projets de conception.

 
 
 
Hirose Electric Co., Ltd.

Hirose Electric Co., Ltd.

Connectors for different applications and industries

New Components

  • High Performance, Miniature Circular Connectors
  • FC Type Fiber Optic Connectors
  • 0.25mm Pitch, 1.1mm High, Top Contact, High FPC Retention Force

High Performance, Miniature Circular Connectors

Browse Catalog →
 
 
ADVANTECH

ADVANTECH

Industrial Automation

New Components

  • Interrupteurs Ethernet
  • Equipement d’automatisation
  • Rackmount Chassis
Browse Catalog →

Interrupteurs Ethernet

 
Anemo Engineering

Anemo Engineering

Fastener & Coupling solution

New Components

  • Poussoirs à ressort
  • Accessoires pour poussoirs et doigts d’indexage
  • Grenouillères camloc

Poussoirs à ressort

Browse Catalog →
 
JAE Electronics Inc.

JAE Electronics Inc.

Gobal manufacturer of connectors and cables for use in awide variety of applications.

New Components

  • Floating Board-to-Board Connector Floating Side Straight Type
  • DX07 Series USB Type-C Cable Harness
  • MXM 3.0 Compatible Connector MM70 Series
Browse Catalog →

Floating Board-to-Board Connector Floating Side Straight Type

 
Samtec

Samtec

A global manufacturer of Connectors, Cables, Optics andRF Systems

New Components

  • HTSW – High Temperature PCB Header Strips, 0.100″ pitch
  • TMMH – Low Profile Header Strips with End Shroud, 2.00 mm Pitch
  • HDTM – XCede® HD 1.80 mm High-Density Backplane Vertical Header
Browse Catalog →

HTSW - High Temperature PCB Header Strips, 0.100" pitch

 

ENGINEERING NEWS

with friendly support from EngineeringClicks

CADfix PPS4 pour la simplification de modèles CAO

CADfix PPS4 pour la simplification de modèles CAO

CAD Interop est heureux d’annoncer la sortie de CADfix PPS4, la dernière version du logiciel de simplification des modèles CAO et de réduction de la taille des fichiers. CADfix PPS s’adresse notamment aux concepteurs d’usine, de l’industrie de l’énergie, de la marine et de l’offshore et permet de réduire jusqu’à 80 % le temps et les coûts associés à la simplification des modèles CAO.

En savoir plus →
 

Scanner un hélicoptère de sauvetage en 3D. C’est possible !

Scanner un hélicoptère de sauvetage en 3D. C’est possible !

Luxembourg Air Rescue, association humanitaire privée, assure le sauvetage aérien au Luxembourg et sollicite la technologie 3D pour scanner le modèle complet d’un hélicoptère McDonnell-Douglas MD-902 Explorer, exploité dans le cadre d’opérations de sauvetage, au moyen de scanners 3D pour l’inspection ou la rétro-ingénierie de pièces difficiles ou impossibles à trouver.

En savoir plus →

Farnell lance les connecteurs magnétiques innovants de Multicomp Pro pour une utilisation basse tension

Farnell lance les connecteurs magnétiques innovants de Multicomp Pro pour une utilisation basse tension

Farnell, société du groupe Avnet, élargit son offre de produits Multicomp Pro pour inclure des connecteurs magnétiques, un choix d’interconnexion différent offrant une facilité d’utilisation grâce à des connexions fiables, qui s’accouplent automatiquement et facilement détachables.

En savoir plus →

 
facebook
 

twitter
 

youtube

linkedin

TraceParts S.A.S.
Parc Eco Normandie
76430 Saint Romain – France

E-Mail: info@traceparts.com
Web: www.traceparts.com
Phone. +33(0)232 794 426

RCS : Le Havre – SIRET : 433 949 625 000 19
Numéro de TVA intracommunautaire : FR53433949625

© copyright TraceParts S.A.S 2023 – Tous droits réservés

A propos de l'auteur

Mia Sokic
Mia Sokic

Junior Digital Marketing Specialist, TraceParts

Autres articles similaires