Traceparts

La newsletter #175 de la communauté d’ingénieurs concepteurs de TraceParts

Février 2023 – Nouveaux catalogues de composants disponibles sur la plateforme de contenu CAO TraceParts : AutomationDirect, Schneider Electric, HPS International, AMPHENOL SOCAPEX, ITT ENIDINE, Inc.

TraceParts Newsletter #175 Nouveaux composants fournis par AutomationDirect, Schneider Electric, HPS International, AMPHENOL SOCAPEX, ITT ENIDINE, Inc. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

 
 
TraceParts

Catalogues : nouveautés et mises à jour | Février 2023

Cliquez sur l’un des catalogues ci-dessous et découvrez les composants que vous pouvez maintenant utiliser dans vos projets de conception.

 
 
 
AutomationDirect

AutomationDirect

Distributors of Automation and Industrial Control Products

Nouveaux Composants

  • Bryant watertight single pin and sleeve receptacle, 30A, 277/480VA
  • SureFrame 15 Series light T-slotted rail
  • Saginaw NextGen Enviro-Therm air conditioner, 1195 BTU/H, R-134a

Bryant watertight single pin and sleeve receptacle, 30A, 277/480VA

Voir Catalogue →
 
 
Schneider Electric

Schneider Electric

Distribution électrique

Nouveaux Composants

  • Fuse Disconnector, Acti9 SBI, 1N, 125A, for fuse 22 x 58mm
  • Compact metal enclosures Spacial SM with mounting plate
  • Circuit breaker frame, ComPacT NS2000N, 50kA at 415VAC, 2000A
Voir Catalogue →

Fuse Disconnector, Acti9 SBI, 1N, 125A, for fuse 22 x 58mm

 
HPS International

HPS International

HPS International, également connu sous le nom de HP-SYSTEM ou “HPS – Hydraulique Production Systems” est fabricant de vérins hydrauliques

Nouveaux Composants

  • Vérin hydraulique double effet, Série VDF – Fixation BF4
  • Vérin hydraulique, double effet, série GVCN, fixation M20
  • SEB – Anneau de levage pivotant

Vérin hydraulique double effet, Série VDF - Fixation BF4

Voir Catalogue →
 
AMPHENOL SOCAPEX

AMPHENOL SOCAPEX

Manufacturer of interconnect products

Nouveaux Composants

  • CapLock & PlugLock
  • MDP FTV series
  • HDMI FTV series
Voir Catalogue →

CapLock & PlugLock

 
ITT ENIDINE, GmbH

ITT ENIDINE, GmbH

Isolation contre les vibrations, absorption et atténuation d’énergie par ITT Enidine

Nouveaux Composants

  • Wire Rope Isolateurs – WR16, pouces
  • Amortisseurs Réglables série OEM petits modèles moyens, Imperial
  • Amortisseurs Réglables série OEMXT modèles moyens, Imperial
Voir Catalogue →

Wire Rope Isolateurs - WR16, pouces

 

Quoi de neuf dans le monde de la CAO ?

en partenariat avec CAO.fr

Altair annonce la sortie de la version 2022.2 de son logiciel de Simulation

Altair annonce la sortie de la version 2022.2 de son logiciel de Simulation

Altair (Nasdaq : ALTR), leader mondial dans les domaines de l’informatique et de l’intelligence artificielle (IA), a annoncé les dernières mises à jour de son portefeuille de simulation, Simulation 2022.2. Ces mises à jour s’appuient sur les améliorations apportées par Simulation 2022.1 et améliorent l’élasticité et l’évolutivité du cloud, l’électrification et les capacités de développement de produits d’Altair.

En savoir plus →
 

Vélos électriques : Bianchi réduit ses besoins en prototypes physiques de 70 % grâce à la simulation numérique d’Ansys

Vélos électriques : Bianchi réduit ses besoins en prototypes physiques de 70 % grâce à la simulation numérique d’Ansys

Le fabricant italien de vélos Bianchi intègre les logiciels de simulation numérique d’Ansys (NASDAQ : ANSS) afin d’optimiser la conception de ses vélos de route classiques et électriques. Ces solutions lui permettent de diminuer les besoins en prototypes physiques de 70 %, de réduire les coûts de développement et d’accélérer la mise sur le marché.

En savoir plus →

Au pas de course : ASICS améliore la numérisation 3D de ses chaussures

Au pas de course : ASICS améliore la numérisation 3D de ses chaussures

Au Japon, l’équipementier sportif ASICS emploie des scanners Artec 3D pour parfaire la numérisation 3D de ses chaussures et en créer des copies d’une précision absolue. Le fabricant de chaussures souhaite obtenir des données 3D de haute qualité pour numériser ses produits, renforcer le contrôle qualité et développer le contenu commercial vidéo et animé.

En savoir plus →

 
facebook
 

twitter
 

youtube

linkedin

TraceParts S.A.S.
Parc Eco Normandie
76430 Saint Romain – France

E-Mail: info@traceparts.com
Web: www.traceparts.com
Phone. +33(0)232 794 426

RCS : Le Havre – SIRET : 433 949 625 000 19
Numéro de TVA intracommunautaire : FR53433949625

© copyright TraceParts S.A.S 2023 – Tous droits réservés

A propos de l'auteur

Mia Sokic
Mia Sokic

Junior Digital Marketing Specialist, TraceParts

Autres articles similaires