Traceparts

CAD.de und TraceParts stellen überarbeitete Bauteilbibliothek vor

CAD.de, die mit derzeit nahezu 180.000 aktiven Mitgliedern größte CAD-CAM-CAE Community im deutschsprachigen Raum, und TraceParts, einer der weltweit führenden Anbieter digitaler 3D-Inhalte für den Maschinenbau, stellen eine überarbeitete Version der „TraceParts Edition CAD.de“ vor. 

„TraceParts Edition CAD.de“ steht für eine speziell auf das Corporate-Design der Konstrukteurs-Community abgestimmte Variante der originären TraceParts CAD-Content-Plattform. Die CAD.de-Mitglieder können auf die technischen Inhalte der Plattform ohne Umwege sowie kostenfrei direkt über die Benutzeroberfläche von CAD.de zugreifen. 

Es stehen hierbei mittlerweile über 111 Millionen suchbare Artikelnummern, gespeist aus über 820 herstellerzertifizierten Bauteilkatalogen, zum Download in über 60 verschiedenen Ausgabeformaten, bereit. 

Die unseren Mitgliedern die Möglichkeit, auf einer der umfangreichsten Teilebibliotheken weltweit ohne Umwege zugreifen zu können. Mit dem Upgrade auf diese grundlegend überarbeitete Variante ermöglichen wir den Anwendern einen zu den millionenfach verfügbaren Produktdaten,
so Albert Ranig, Gründer und Geschäftsführer von CAD.de.
Für TraceParts sind. Einerseits, um die Produktsichtbarkeit für die geometrischen Produktdaten unsere B2B-Kunden aus der Industrie signifikant zusteigern und mit Leads versorgen zu können, andererseits, um den Arbeitsalltag von Konstrukteuren und Entwicklern effizienter zu gestalten. Die und wir sind sehr stolz auf diese langjährige Partnerschaft! Das langjährige Vertrauen in TraceParts, sind einer der besten Beweise für die hohe Qualität unserer Technologie sowie der CAD-Produktdaten,
unterstreicht Christian Baumgärtner, Geschäftsführer TraceParts GmbH.

Über CAD.de
CAD.de, seit Oktober 1999 online, hat sich mit derzeit fast 180.000 aktiven Mitgliedern und über 2,5 Mio. Seitenabrufen pro Monat zur größten CAD-CAM-CAE Community im deutschsprachigen Raum entwickelt. Dabei liegt ein Schwerpunkt in den mehr als 600 CAx Produktforen mit über 3,7 Mio. Beiträgen (Stand: 01/2020).

CAD.de deckt die Anwendungsbereiche AEC, CAD, CAE, CAM/NC/CNC, CIM/Digitale Fabrik, EDM/PDM/PLM, FEM, Hardware, Visualisierung und Wissenstransfer durch Produkt- und Interessensforen umfänglich ab. Mehr als 220 dieser Foren werden von hochkarätigen Moderatoren ehrenamtlich betreut.

Über den Autor

Stefan Kolb
Stefan Kolb

Online Marketing Manager, TraceParts