Traceparts

LÜDECKE veröffentlicht Schnellverschlusskupplungen auf CAD-Content-Plattform von TraceParts

Die LÜDECKE GmbH hat sich für TraceParts als Partner zur Veröffentlichung und Verbreitung seiner Schnellverschlusskupplungen in Form von 3D-CAD-Modellen entschieden.

LÜDECKE ist seit mehr als 89 Jahren ein kompetenter Ansprechpartner für Kupplungssysteme zur Verbindung flexibler medienführender Leitungen mit Werkzeugen, Maschinen und Anlagen.

Am Standort Amberg werden seit 1949 Armaturen für unterschiedlichste Anwendungen und Medien, welche weltweit über den technischen Fachhandel vertrieben oder von führenden Maschinenbauern als Erstausrüstung eingesetzt werden.

Das breite Produkt-Portfolio, langjähriges Know-how und ein vielseitiges Serviceangebot garantiert stets sichere und effiziente Lösungen für den täglichen Arbeitseinsatz.

Insbesondere das Serviceangebot von LÜDECKE wird durch die Bereitstellung der technischen Produktinformationen der Schnellverschlusskupplungen signifikant erweitert.

Nahezu vier Millionen auf traceparts.com registrierte Ingenieure und Konstrukteure können ab sofort die CAD-Daten von über 1.600 Produkten im gewünschten Format ihrer Wahl kostenfrei herunterladen.

Für LÜDECKE eröffnet sich über die Bereitstellung der Komponenten auf TraceParts zudem ein neuer digitaler Vertriebskanal. In einer Umfrage aus 2018 bestätigte die TraceParts-Anwenderschaft, dass 88 % von ihnen die zuvor geladenen Komponenten auch tatsächlich ordern. Und 89 % der TraceParts-Anwender bevorzugen per se Komponentenhersteller, deren Produktdaten schnell auffindbar online bereitgestellt werden.

 

LÜDECKE 

Zum Produktkatalog

 

Über TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau mit insgesamt 6 Millionen registrierten Mitgliedern aus 1,3 Millionen Unternehmen, die aktiv Produktinformationen und technische Daten aus über 195 verschiedenen Ländern beziehen.

Als Teil der 1990 gegründeten Trace Group, bietet TraceParts mehr als 800 Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen ein hochgradig gezieltes Marketing über eine leistungsstarke API und Cloud-basierten SaaS-Anwendungen wie CAD-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und -Konfiguratoren.

Die umfassenden digitalen Marketingleistungen von TraceParts unterstützten Bauteilhersteller und -händler, Anbieter aus den Bereichen 3D-Druck & Rapid-Prototyping, CAD-/CAM-/CAE-/ECAD-Softwareentwickler und Hardwarehersteller dabei, für ihre Produkte und Serviceleistungen zu werben und hochwertige Leads zu erzeugen.

Die TraceParts CAD-Content Plattform steht Millionen von Ingenieuren und Planern weltweit kostenfrei zur Verfügung und bietet Zugriff auf über 2.204 Bauteilkataloge zertifizierter Anbieter und Milliarden von 2D-Zeichnungen, 3D-CAD-Modellen und Produktdatenblättern die perfekt auf die Digitalisierungsanforderungen von Entwicklungs-, Einkaufs-, Fertigungs- und Wartungs- und Betriebsprozessen in nahezu allen Industriebranchen zugeschnitten sind.

Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.

Andere ähnliche Beiträge