Traceparts

Januar 2025 – Erfahren Sie mehr über konstruktionsrelevante Komponenten und Branchennews von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • KOMM AUF DEN PUNKT. | RUD
  • Die neue Maschinenverordnung | IBF Solutions GmbH
  • Ultrabreite DC/DC-Leistung | Mouser Electronics
  • Leistungsstarke Chip-Widerstände | TTI
  • Selbstlernende AI-Kamera | Hans Turck
  • Drahtlose Echtzeit-Servosteuerung | Inovance
Design & Tech Trends selected by TraceParts

Eine Auswahl von Design-

und Tech-Trends,

ausgewählt von TraceParts

Januar 2026

• KOMM AUF DEN PUNKT. | RUD

• Die neue Maschinenverordnung | IBF Solutions GmbH

• Ultrabreite DC/DC-Leistung | Mouser Electronics

• Leistungsstarke Chip-Widerstände | TTI

• Selbstlernende AI-Kamera | Hans Turck

• Drahtlose Echtzeit-Servosteuerung | Inovance

KOMM AUF DEN PUNKT.

KOMM AUF DEN PUNKT.

Neuer Anschlagpunkte-Konfigurator von RUD.

Einfach, komfortabel, sicher: Der neue Anschlagpunkte-Konfigurator von RUD führt Sie auf dem schnellsten Weg zum passenden Anschlagpunkt für Ihre Hebe-Anwendung. Erhalten Sie dank Filterfunktion die Sicherheit, keine Option zu übersehen. Nutzen Sie interaktive 3D-Ansichten der RUD Anschlagpunkte und profitieren Sie von vielen praktischen Zusatzinformationen und Daten.

Die neue Maschinenverordnung

Die neue Maschinenverordnung

Die Software für Ihre CE-Prozesse

Safexpert – die Software zur Risikobeurteilung und CE-Kennzeichnung – unterstützt bereits heute die neue Maschinenverordnung (EU) 2023/1230! Das Tool führt Sie komfortabel und zuverlässig zur Konformitätserklärung. Eine automatisierte Aktualitätsüberwachung hinsichtlich angewendeter Normen erleichtert dabei den Umstieg auf die neue Maschinenverordnung enorm!

Ultrabreite DC/DC-Leistung

Ultrabreite DC/DC-Leistung

12:1 Eingangsbereich

TRACO Power DC/DC-Wandler für Schienen- und Industrieapplikationen bieten einen 12:1-Eingangsbereich (9–75 VDC oder 14–160 VDC) und 10–200 W Leistung. Sie sind EN50155/EN61373/EN45545-2 zertifiziert, bieten 3000 VAC Isolation, bis zu 91 % Wirkungsgrad, -40 bis +85 °C Betriebstemperatur und ein kompaktes Design. Erhältlich bei Mouser Electronics.

Leistungsstarke Chip-Widerstände

Leistungsstarke Chip-Widerstände

Verbesserte Leistung für die Elektronik

Entdecken Sie die Dickschicht-Chipwiderstände der Serie SG73P von KOA Corporation, die für höhere Impulsspannungen und Leistungspegel als die Serien RK73B und RK73H ausgelegt sind. Mit Toleranzen von bis zu ±0,5% und einem Temperaturbereich von -55°C bis +155°C sind sie ideal für Stromversorgungen.

Selbstlernende AI-Kamera

Selbstlernende AI-Kamera

 

Mit seiner neuen AI-Kamera TIV verspricht TURCK einen Paradigmenwechsel in der industriellen Bildverarbeitung: Statt aufwendiger Programmierung genügt es, die intelligente Kamera mit wenigen Beispielbildern zu trainieren. Die TIV (TURCK Intelligent Vision) lernt Muster und Unterschiede selbstständig und erkennt zuverlässig Gut- und Schlechtteile oder verschiedene Klassen.

Drahtlose Echtzeit-Servosteuerung

Drahtlose Echtzeit-Servosteuerung

Reduzierter Installationsaufwand

Inovance hat auf der SPS 2025 eine Vorschau auf seine vielseitige neue Echtzeit-Servosteuerung INO AIR mit drahtloser Technologie gewährt. Mit ihrer Europapremiere auf der SPS ist die drahtlose INO AIR-Lösung ideal für schaltschranklose fortschrittliche Automatisierungsanwendungen mit integrierten Antriebs-Servomotoren sowie für solche mit auf rotierenden Teilen montierten Servomotoren.

Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.