Traceparts

MAI 2026 – Erfahren Sie mehr über konstruktionsrelevante Komponenten und Branchennews von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • Smarte Vereinzelungitem Industrietechnik
  • Der neue Standard in M17 | Phoenix Contact
  • HARTING Han‑Modular® Domino | Mouser Electronics
  • VORTEILE EINES DREHMOMENTBEGRENZERS| Comintec
  • Kosteneffiziente Maschinenkonzepte | Beckhoff automation
  • 15 und 30 W All-in-One DC/DC-Wandler | TDK-Lambda Germany
Design & Tech trends
ONLINE ANSEHEN
logo tp
Design- und
Tech- Trends
für Konstrukteure & Entwickler
Eine Auswahl von Design- und Tech-Trends, ausgewählt von TraceParts – Mai 2026
Smarte Vereinzelung

Smarte Vereinzelung

Update für Ihre Fördertechnik
item Industrietechnik

Mit der intelligenten Freigabeeinheit DIN/DOUT 24V von item können Sie KLT auf Rollenbahnen gezielt stoppen, separieren und freigeben. So realisieren Sie z. B. komplett automatisierte Förderstrecken mit einer selektiven Freigabe von Behältern. Die Parametrierung erfolgt über ein intuitives Web-Interface mit einem WLAN-fähigen Endgerät.

Der neue Standard in M17

Der neue Standard in M17

IEC-standardisiert. Kompakt. Schnell.
Phoenix Contact

Mit dem M17 PRO HYBRID setzen Sie auf den ersten IEC-standardisierten Steckverbinder in Baugröße M17. Die 3-in-1-Lösung für Daten, Signale und Leistung spart Platz und Aufwand. ONECLICK ermöglicht eine schnelle Montage, die standardisierte Schnittstelle sorgt für hohe Kompatibilität und Flexibilität.

HARTING Han‑Modular® Domino

HARTING Han‑Modular® Domino

Für bis zu 50 % Platzeinsparungen
Mouser Electronics

Mit Domino-Modulen lassen sich Strom, Signale, Daten und Druckluft in einem einzigen Würfelstecker kombinieren, wodurch die Anschlussdichte (bis Cat.6A) erhöht wird und maßgeschneiderte Konfigurationen für Schaltschränke und Maschinen möglich werden. Erhältlich bei Mouser.

WHY USE A TORQUE LIMITER

VORTEILE EINES DREHMOMENTBEGRENZERS

Funktion, vorteile und anwendungen
Comintec

Der Drehmomentbegrenzer ist eine mechanische Vorrichtung, die eingreift, wenn das Drehmoment einen festgelegten Grenzwert überschreitet, und so Schäden verhindert.

ComInTec bietet MASSGESCHNEIDERTE Kupplungen und Drehmomentbegrenzer an, um auch den anspruchsvollsten Anforderungen in allen Industriebereichen gerecht zu werden.

Kosteneffiziente Maschinenkonzepte

Kosteneffiziente Maschinenkonzepte

Economy-Antriebslösung

Beckhoff Automation

Das Economy Drive System von Beckhoff ist eine aufeinander abgestimmte Plattform aus Servomotoren, Servoverstärkern und Frequenzumrichtern. Dies ermöglicht kompakte, kosteneffiziente Maschinenkonzepte bei voller Integration in die Welt von PC-based Control. Durch einen erweiterten Leistungsbereich sowie neue externe Bremswiderstände und Netzfilter erschließt sich ein noch größeres Anwendungspotenzial.

15 und 30 W All-in-One DC/DC-Wandler

15 und 30 W All-in-One DC/DC-Wandler

Isolierte Wandler Einsatz ohne weitere externe Bauteile
TDK-Lambda Germany

TDK-Lambda hat die neue CCGS-Serie angekündigt. Sie besteht aus isolierten 15- und 30-W-DC-DC-Wandlern im All-in-one-Gehäuse und erfordert keine weiteren externen Komponenten. Das hilft Kunden, die Komplexität des Designs sowie den Platzbedarf des Gesamtsystems zu reduzieren.

Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.