Traceparts

März 2021 – Erfahren Sie mehr über für den Maschinenbau relevante Produkte und Services von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • Warum stellen so viele Unternehmen auf MBD um?Optimierung und Effizienz mit der MBD-Methode
  • Amphenol ICC’s ix Industrial™ IP20 SteckverbinderErmöglichen IoT-Konnektivität für z. B. Ethernet
  • Kleiner Sicherheits-DrehgeberPosition und Geschwindigkeit nach SIL 2-Anforderungen sicher erfassen
  • Modulares Sicherheitsschaltgerät ab Losgröße 1Individuelle Zusammenstellung für die Gestaltung von Sicherheitszonen ermöglicht höhere Maschinenverfügbarkeit
  • Energieeffiziente Synchronmotoren bis 4 kW LeistungBelüftete, glatte und oberflächenveredelte Ausführungen für anspruchsvolle Anwendungen
  • Kleines Embedded-Vision-SystemKompakte Platinenkamera für die schnelle Anwendungsentwicklung


Cool New Products for Engineers & Designers


Neue Industriekomponenten vorgestellt von TraceParts

Warum stellen so viele Unternehmen auf MBD um?

Optimierung und Effizienz mit der MBD-Methode

Die modellbasierte Definition (MBD) ist Voraussetzung für das modellbasierte Unternehmen (Model-Based Enterprise, MBE). Doch die MBD-Implementierung ist traditionell mit einer Vielzahl von Schwierigkeiten verbunden. Viele der Hürden, die der Übernahme einst im Weg standen, sind heute hinfällig.


eBook Anfordern →

Amphenol ICC’s ix Industrial™ IP20 Steckverbinder

Ermöglichen IoT-Konnektivität für z. B. Ethernet

„Die ix Industrial™-Steckverbinder von Amphenol ICC ermöglichen IoT-Konnektivität für Ethernet und andere Industrieprotokolle auf allen Ebenen eines Betriebs, vom Unternehmen/der Cloud bis zu den Sensoren/Aktoren in der Fabrikhalle.

Diese Steckverbinder im 10-mm-Raster mit 2-Punkt-Metallverriegelung sind nur 25 % so groß wie ein RJ45-Steckverbinder und ermöglichen daher eine wesentlich höhere Portdichte und Stecksicherheit.“

Mehr Lesen →

Kleiner Sicherheits-Drehgeber

Position und Geschwindigkeit nach SIL 2-Anforderungen sicher erfassen

Der neue TWK Singleturn-Magnet-Drehgeber TRK38 misst gerade einmal kompakte 38 x 38 cm (Durchmesser x Länge) wiegt nur 60 Gramm. Damit eignet er sich hervorragend für den Einbau, wenn nicht viel Platz zur Verfügung steht.

Mehr Lesen →

Modulares Sicherheitsschaltgerät ab Losgröße 1

Individuelle Zusammenstellung für die Gestaltung von Sicherheitszonen ermöglicht höhere Maschinenverfügbarkeit

Das neue Sicherheitsschaltgerät myPNOZ von Pilz überwacht die Sicherheitsfunktionen Not-Halt, Schutztür, Lichtgitter, Zweihand IIIA/C und Zustimmtaster und besteht aus einem Kopfmodul mit bis zu maximal acht frei kombinierbaren Erweiterungsmodulen. Über das intuitiv bedienbare Onlinetool myPNOZ Creator können Anwender „ihr“ myPNOZ zusammenstellen: Geliefert wird es vormontiert, eingestellt sowie getestet und ist somit ein installationsfertiges und komplett individualisiertes System.


Mehr Lesen →

Energieeffiziente Synchronmotoren bis 4 kW Leistung

Belüftete, glatte und oberflächenveredelte Ausführungen für anspruchsvolle Anwendungen

Die neuen. energieeffizienten Permanentmagnet-Synchronmotoren IE5+ von NORD zeichnen sich besonders durch einen hohen Wirkungsgrad und einen breiten Drehmomentbereich aus. Damit eignen sie sich optimal für den wirtschaftlichen Betrieb im Teillastbereich.

Mehr Lesen →

Kleines Embedded-Vision-System

Kompakte Platinenkamera für die schnelle Anwendungsentwicklung

Eines der weltweit wohl kleinsten Embedded-Vision-Systeme stellt Vision Components vor. Das VC picoSmart ist eine nur 22 mm x 23,5 mm große Platinenkamera, die alle für die Bildverarbeitung notwendigen Komponenten enthält: 1-Megapixel-CMOS-Sensor mit Global Shutter, FPGA-Modul, High-End-FPU-Prozessor und Speicher.

Mehr Lesen →

© copyright TraceParts S.A.S 1990-2021 – Alle rechte vorbehalten


Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.