Traceparts

Februar 2022 – Erfahren Sie mehr über für den Maschinenbau relevante Produkte und Services von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • WIE AKTUELL IST IHR CAD-SYSTEM NOCH? – Gehen Sie keine Kompromisse ein.
  • 4 besten Praktiken für Design for Manufacturing – Maximieren Sie Ihre Produktivität in wenigen einfachen Schritten
  • TPI-180- und TPP-180-Serie – AC/DC-Netzteile mit hoher Leistungsdichte
  • Schrittmotor mit bis zu 10.000 rpm – Hohe Beschleunigung und schnelle Richtungswechsel
  • Kompakte Softstarter für Hocheffizienzmotoren – Mit optionaler Modbus-Kommunikationsschnittstelle
  • BLDC-Hochleistungsmotoren – Nutenlose Gleichstrommotoren für vielseitige Anwendungen

Cool New Products for Engineers & Designers

Neue Industriekomponenten vorgestellt von TraceParts

WIE AKTUELL IST IHR CAD-SYSTEM NOCH?

Gehen Sie keine Kompromisse ein.

Sie haben schon seit einiger Zeit das Gefühl, dass Ihr CAD-Produkt Ihnen nicht mehr gerecht wird. Stellen Sie um auf Creo, das System, das Ihre Arbeit so ernst nimmt wie Sie selbst. In Creo, unser marktführendes 3D-CAD-Tool, sind 35 Jahre Entwicklungsarbeit und Erfahrung eingeflossen. Wir wissen, wovon wir reden


> Mehr erfahren

4 besten Praktiken für Design for Manufacturing

Maximieren Sie Ihre Produktivität in wenigen einfachen Schritten

Um eine möglichst kosteneffiziente und pünktliche Lieferung von bearbeiteten oder gefertigten Bauteilen zu erreichen, ist es wichtig, diese 4 Best Practices zu kennen, die Ihnen letztendlich helfen, Zeit und Geld zu sparen und die Qualität zu verbessern.

Jeder, der Teile für die verschiedenen Werkzeugmaschinen und Verfahren konstruiert, sollte diese Grundsätze befolgen, um häufige, aber vermeidbare Fehler zu vermeiden.

Laden Sie Ihr Exemplar

TPI-180- und TPP-180-Serie

AC/DC-Netzteile mit hoher Leistungsdichte

Die Traco serien TPI 180 und TPP 180 bestehen aus gekapselten AC/DC-Netzteilen, die sowohl in offener Bauform als auch mit geschlossenem Gehäuse erhältlich sind. Sie verfügen über ein verstärktes Doppel-E/A-Isolationssystem (3.000 VAC) nach den neuesten Standards für die Sicherheit von medizinischen elektrischen Geräten (3. Ausgabe der IEC 60601-1, 2 x MOPP).

Mehr Lesen →

Schrittmotor mit bis zu 10.000 rpm

Hohe Beschleunigung und schnelle Richtungswechsel

Der mehrpolige Zweiphasen-Schrittmotor AM3248 mit einem Durchmesser von 32 mm, macht 48 Schritte pro Umdrehung und bietet mit 85mNm ein sehr großes Haltemoment. Der Faulhaber Motor startet vom ersten Schritt an mit einer hohen Geschwindigkeit; sein niedriges Trägheitsmoment erlaubt den Einsatz in Anwendungen, die sehr schnelle Beschleunigung sowie schnelle Richtungswechsel voraussetzen.


Mehr Lesen →

Kompakte Softstarter für Hocheffizienzmotoren

Mit optionaler Modbus-Kommunikationsschnittstelle

Carlo Gavazzi stellt neue Sanftanlaufgeräte vor. Die teilgesteuerte Serie RSGD und die vollgesteuerte Serie RSGT ermöglichen den Softstart von Drehstrom-Asynchron-Motoren von 5,5 kW bis 75 kW bei 400 VAC ohne komplizierte Einstellungen. Mittels dreier unabhängig einstellbarer Potenziometer für Sanftanlaufzeit, Sanftauslaufzeit und maximalem Volllaststrom (FLC) können die Geräte vom Anwender an die entsprechenden Anwendungen angepasst werden.

Mehr Lesen →

BLDC-Hochleistungsmotoren

Nutenlose Gleichstrommotoren für vielseitige Anwendungen

Anwendungen auf dem Gesundheitsmarkt, wie z. B. zahnärztliche Geräte, Beatmungs- und Lüftungsgeräte, und andere medizinische Geräte – stehen vor besonderen Herausforderungen in Bezug auf Ihre Antriebsmotoren und die Hersteller müssen oftmals Kompromisse zwischen der Leistung und der Größe eingehen.

Delta Line bringt eine neue High-Speed-Serie von nuten- und bürstenlosen DC-Motoren (BLDC)auf den Markt, die für medizinische Anwendungen optimiert ist.

Mehr Lesen →

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2022 – Alle rechte vorbehalten


Über den Autor

Helena Tomic
Helena Tomic

Marketing Specialist, TraceParts