Traceparts

Relevante Produktneuheiten für Konstrukteure & Entwickler #36

Januar 2023 – Erfahren Sie mehr über für den Maschinenbau relevante Produkte und Services von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • Normenwissen auf KnopfdruckSo sparen Sie beim Dimensionieren Zeit
  • RZ/Five-RISC-V MikroprozessorFür IoT- und industrielle Gateways
  • Radar-Bewegungsmelder Sensoren mit Fernbedienung
  • Metall-SchalengehäuseGehäuse mit optimierter Wärmeableitung
  • 3-Phasen-EinbaufilterFür Anwendungen mit Nennströmen
  • Drehkranzlagerfür den Lebensmittelkontakt

 
Cool New Products for Engineers & Designers

Neue Industriekomponenten vorgestellt von TraceParts

Normenwissen auf Knopfdruck

So sparen Sie beim Dimensionieren Zeit

Die Anforderungen bei der Elektroplanung nehmen zu. Mit der Software Control Panel Design im TIA Selection Tool können Elektroplaner jetzt die Hauptelektrik einer Maschine einfach dimensionieren. Das im Tool enthaltende digitale Normen-Know-how für IEC und UL erlaubt es, Leitungen und Kurzschlusswerte normenkonform und fehlerfrei zu ermitteln.


Jetzt mehr erfahren.

RZ/Five-RISC-V Mikroprozessor

Für IoT- und industrielle Gateways

Merkmale

  • 64-Bit-RISC-V/AX45MP (Einzel)
  • DDR4-/DDR3L-Speicherschnittstelle
  • Speicherfehlererkennung und -korrektur (ECC)
  • Ein- oder Zweikanal-Gigabit-Ethernet-Schnittstelle
  • Zweikanal-CAN-Schnittstelle (CAN-FD)
  • USB 2.0 Host-Schnittstelle
  • Zweikanal-SD-Schnittstelle
  • 12-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC) mit 2 Ausgängen
  • Gehäuseoptionen
    • 13 mm x 13 mm BGA-361; 0,5 mm Raster
    • 11 mm x 11 mm BGA-266; 0,5 mm Raster

Mehr erfahren

Radar-Bewegungsmelder

Sensoren mit Fernbedienung

Die neuen Radar-Bewegungsmelder ECHO von Pepperl+Fuchs basieren auf der 24-GHz-Technologie mit Mikroprozessorsteuerung und sorgen somit für hohe Zuverlässigkeit unter schwierigen Einsatzbedingungen. Durch die Detektion beweglicher Objekte, sind sie prädestiniert für die Öffnungsimpulsgabe an Türen und Toren.

Mehr erfahren

Metall-Schalengehäuse

Gehäuse mit optimierter Wärmeableitung

Die zunehmende Integrationsdichte bestückter Leiterplatten sowie die steigende Abwärme elektronischer Bauteile stellen immer größere Anforderungen an das Kühlkonzept der verwendeten Gehäuse. Eine Möglichkeit die Entwärmungsproblematik in den Griff zu bekommen, ist der Einsatz von so genannten Wärmeableitgehäusen oder Kühlrippengehäusen.


Mehr erfahren

3-Phasen-Einbaufilter

Für Anwendungen mit Nennströmen

Die zweistufigen Einbaufilter FMBC EP und FMBD EP von Schurter verfügen über eine besonders kompakte Bauform mit kleiner Grundfläche bei gleichzeitig hoher Performance. Sie sind geeignet für Industrie- oder Energieanwendungen wie zum Beispiel EV-Schnellladestationen oder Batteriespeicher.

Mehr erfahren

Drehkranzlager

für den Lebensmittelkontakt

Drehkranzlager im Hygienic Design sind auf dem Markt bislang Mangelware. Hersteller von Sondermaschinen für hygienesensible Bereiche müssen deshalb oftmals zusätzliche Abdeckungen konstruieren. Jetzt bietet igus mit einem iglidur PRT Drehkranzlager im Hygienic Design eine Lösung, die eine schnelle und rückstandslose Reinigung in der Anwendung ermöglicht.

Mehr erfahren

                                             

© copyright TraceParts S.A.S 1990-2023 – Alle rechte vorbehalten

 
 

Über den Autor

Mia Sokic
Mia Sokic

Junior Digital Marketing Specialist, TraceParts