Traceparts
Produktneuheiten


Logo Facebook Twitter Linkedin
Cool New Products for Engineers & Designers
 
Erfahren Sie mehr über für den Maschinenbau relevante Produkte und Services von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

nVent Schroff   Testen Sie jetzt die neuen SCHROFF ONLINE KONFIGURATOREN
nVent SCHROFF baut seine Online-Konfiguratoren weiter aus.
Eine Reihe abgestimmter Services vereinfacht und beschleunigt Ihren Weg von der Auswahl über die Konfiguration des Produkts bis hin zur Lieferung.
Einfaches Entwerfen
  • Ihrer individuell optimierten Lösung
  • Mit Echtzeit-3D-Visualisierung
  • Mittels einem intelligenten, intuitiven, webbasierten Tool.

  • Jetzt konfigurieren

       
    KI-Controller   KI-Controller für vorausschauende Wartung
    Omron hat einen KI-Controller zur Maschinenautomatisierung als Lösung für die vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) und Steuerung auf den Markt gebracht. Der Controller ist mit integrierter Sysmac-Bibliothek ausgestattet und kann Steuerungsfunktionen von Fertigungslinien und Geräten eines Produktionsstandortes mit einer auf künstlicher Intelligenz basierenden Datenverarbeitung in Echtzeit kombiniert.
    weiterlesen…
       
    Positionsmesssystem für absolutes linearfeedback   Positionsmesssystem für absolutes linearfeedback
    Mit der Baureihe BMP hat Balluff einen neuen intelligenten Wegsensor im Programm, der neben dem absoluten Positionssignal für den Hubweg eines Kolbens über IO-Link auch Informationen zum Sensorstatus und zu den aktuellen Umgebungsbedingungen liefert.
    weiterlesen…
       
    FPBB-Rail   FPBB Rail: Kompaktes DIN-Rail Filter
    SCHURTER lanciert die zweistufige Filterfamilie FPBB RAIL. Dank dem aussergewöhnlich schlanken Gehäuse (25 mm) benötigt sie äusserst wenig Platz auf der Montageschiene. Die neuen Filter sind optional mit Sicherungshalter oder Geräteschutzschalter erhältlich.
    weiterlesen…
       
    Hydraulikspeicher einfach überwachen   Hydraulikspeicher einfach überwachen
    Wie prüft man am schnellsten den Gasdruck in beispielsweise rund 400 Hydrospeichern? Für diese Herausforderung haben die Werdohler Fluidtechnik-Spezialisten von Stauff die vermutlich überzeugendste Antwort gefunden.
    weiterlesen…
       
    Hydraulikspeicher einfach überwachen   Hochleistungslüfteraggregate
    Fischer Elektronik erweitert das Lüfteraggregatprogramm um die LA HPK. Die Hochleistungslüfteraggregate finden ihren Einsatz bei der Wärmeableitung größerer Verlustleistungen und der Erfordernis nach größeren Halbleitermontageflächen.
    weiterlesen…
       
     
    TraceParts S.A.S. – Parc Eco Normandie – 76430 Saint Romain – Frankreich
    Tel. +33(0)232 794 426 – info@traceparts.comwww.traceparts.com
    Handelsregister: Le Havre – Handelsregisternummer: 433 949 625 000 19
    Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: FR53433949625

     ©Copyright TraceParts S.A.S 1990-2019 – Alle rechte vorbehalten
     

    Über den Autor

    TraceParts
    TraceParts

    TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.