Traceparts


Cool New Products for Engineers & Designers

Neue Industriekomponenten vorgestellt von TraceParts


AX01 Steckverbinder – Jetzt erhältlich bei TTI

High-Speed Floating Board-to-Board Steckverbinder

Bei der AX01-Serie handelt es sich um schwimmend gelagerte Board-to-Board-Hochgeschwindigkeitssteckverbinder mit hochzuverlässiger Zweipunkt-Kontaktstruktur, die sich ideal für die interne Verbindung von Industrieanlagen wie automatisierten Maschinen und Werkzeugmaschinen eignen.


Mehr Lesen →

Dezentrale Installationslösungen für Vision-Systeme

Maßgeschneiderte Lösungen für die Anforderungen der industriellen Bildverarbeitung

Wenn es um Industrie 4.0 oder KI der Dinge geht, dann dürfen sie nicht fehlen: Kameras für die industrielle Bildverarbeitung. Vision-Systeme werden in der industriellen Fertigung und in der Logistik immer wichtiger. Mit seinen Vision-Installationslösungen bietet Murrelektronik jetzt ein Konzept für dezentrale Installationslösungen für die industrielle Bildverarbeitung.

Mehr Lesen →

Mini-Vakuumpumpen mit IO-LINK-Kommunikation

Hohes Einsparungspotential durch intelligente Vakuumsteuerung

Die neuen Mini-Vakuumpumpen der LEMAX IO-Serie von Coval mit IO-Link-Kommunikation integrieren alle erforderlichen Funktionen für ein optimiertes Vakuum-Management in einem kompakten Gehäuse. Über ihre IO-Link-Kommunikationsschnittstelle kommunizieren die Mini-Vakuumpumpen permanent mit der Umgebung und verbinden dank ASC (Air Saving Control)-Technologie Produktivität mit Energieeinsparungen…

Mehr Lesen →

Vielseitige Durchflusssensor-Serie

SAW-Sensoren bieten die Erfassung zusätzlicher Messgrößen

Pharmaproduktion und Lebensmittelindustrie stellen bei Durchflussmessern höchste Anforderungen an Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Reproduzierbarkeit und Hygiene. Darüber hinaus variieren die Anwendungen jedoch stark. Bürkert hat daher seine FLOWave-Sensorfamilie skalierbar aufgebaut. So bietet das wirtschaftliche Kompaktgerät FLOWave S ein glasfreies, unempfindliches, bruchfestes Gehäuse aus Edelstahl, z.B. für Lebensmittelanwendungen.


Mehr Lesen →

Sicherheitsschalter für Schutztüren

Reduktion des Risikos der Manipulation und daraus resultierenden Unfällen

OMRON hat den neuen hoch codierten Sicherheitsschalter für Schutztüren der Serie D41 auf den Markt gebracht. Der neue D41 sorgt für eine sichere und unbedenkliche Produktionsstätte, da das Risiko einer Manipulation der Schutztürschalter reduziert wird. Sicherheitskomponenten erfüllen ihre Sicherheitsfunktionen nur, wenn sie ordnungsgemäß verwendet werden.

Mehr Lesen →

Crash Dämpfer aus Aluminium und Stahl

Reduktion des Risikos der Manipulation und daraus resultierenden Unfällen

Die ACE Stoßdämpfer GmbH ergänzt mit den neuen Crash Dämpfern ihr Portfolio der Sicherheitsprodukte um robuste Einweglösungen. Diese sind aus speziellem Aluminium- oder Stahlrohr gefertigt, das sich bei einem Crash wie vorgesehen faltet und die auftreffende kinetische Energie in Wärme umwandelt. Die Maschinenelemente schützen Konstruktionen bei einer Havarie durch hohen, gleichmäßigen Energieabbau von 98 Prozent.

Mehr Lesen →

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2021 – Alle rechte vorbehalten  

Über den Autor

Helena Tomic
Helena Tomic

Marketing Specialist, TraceParts