Traceparts

3D-CAD-Viewer von TraceParts an Nutzeranforderungen angepasst

Saint-Romain, Frankreich, 3. Juni 2020, TraceParts, einer der weltweit führenden Anbieter digitaler 3D-Inhalte für den Maschinenbau, stellt Details eines zentralen Elements seiner CAD-Content-Plattform vor: dem 3D-CAD-Viewer.   

Seit seiner Einführung auf der Plattform hat TraceParts den Viewer ständig weiterentwickelt, um den steigenden Anforderungen seiner Anwender stets gerecht werden zu können, die technische Produktinformationen in Form von CAD-Modellen in nativen oder neutralen Formaten nachfragen. 

Mit dem von TraceParts entwickelten 3D-WebGL-Viewer können Konstrukteure und Entwickler sicherstellen, dass sich das ausgewählte Bauteil für ihr ein Projekt auch tatsächlich eignet. Der 3D-Viewer kann mit allen gängigen Webbrowsern aufgerufen werden und ist sowohl mit PCs, Tablets als auch Smartphones kompatibel. Er reduziert zudem die Ladezeit der CAD-Modelle und ermöglicht eine optimierte Vorschau der vollzogenen Produktkonfigurationen. 

Professionellen Anwendern stehen unterschiedliche Ansichten des Bauteils mit verschiedenen Rendermodi zur Verfügung. Auf diese Weise können Komponenten schneller und effizienter analysiert und  die Abmessungen* direkt im Viewer angezeigt werden.  

Über die Explosionsansicht werden einzelne Komponenten eines Modells von den anderen Komponenten losgelöst dargestellt. Gleichzeitig werden sie so positioniert, dass sie den Aufbau der Baugruppe erkennen lassen.  

Hersteller oder Anbieter von Industriekomponenten können diese Form der Produktvisualisierung nicht nur auf traceparts.com für ihre Produkte nutzen, sondern auch mit dem identischen Funktionsumfang direkt innerhalb des eigenen Webauftritts. Die TraceParts API schafft die hierfür benötigten technischen Voraussetzungen, damit auch die Website-Besucher der Hersteller oder Händler von den Vorzügen des 3D-Viewers profitieren können.

*Abhängig von den vom Bauteilanbieter bereitgestellten Informationen. 

Über TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau mit insgesamt 6 Millionen registrierten Mitgliedern aus 1,3 Millionen Unternehmen, die aktiv Produktinformationen und technische Daten aus über 195 verschiedenen Ländern beziehen.

Als Teil der 1990 gegründeten Trace Group, bietet TraceParts mehr als 800 Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen ein hochgradig gezieltes Marketing über eine leistungsstarke API und Cloud-basierten SaaS-Anwendungen wie CAD-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und -Konfiguratoren.

Die umfassenden digitalen Marketingleistungen von TraceParts unterstützten Bauteilhersteller und -händler, Anbieter aus den Bereichen 3D-Druck & Rapid-Prototyping, CAD-/CAM-/CAE-/ECAD-Softwareentwickler und Hardwarehersteller dabei, für ihre Produkte und Serviceleistungen zu werben und hochwertige Leads zu erzeugen.

Die TraceParts CAD-Content Plattform steht Millionen von Ingenieuren und Planern weltweit kostenfrei zur Verfügung und bietet Zugriff auf über 2.137 Bauteilkataloge zertifizierter Anbieter und Milliarden von 2D-Zeichnungen, 3D-CAD-Modellen und Produktdatenblättern die perfekt auf die Digitalisierungsanforderungen von Entwicklungs-, Einkaufs-, Fertigungs- und Wartungs- und Betriebsprozessen in nahezu allen Industriebranchen zugeschnitten sind.

Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.