Traceparts

Über 1 Millionen Besuche auf der TraceParts Plattform im März 2017

Die CAD-Plattform TraceParts bricht dieses Jahr ihre Besucherrekorde.

 

Saint-Romain, Frankreich – 20. April 2017 – Gemäß den Zahlen von Google Analytics verzeichnet die TraceParts Plattform seit Anfang dieses Jahres einen starken Besucherzuwachs. Allein im Monat März wurden über eine Millionen Besuche und 7 Millionen aufgerufene Seiten gezählt … Entschlüsselung dieses Erfolgs.

 

TPO-numbers2017

+18 % Traffic im März 2017 im Vergleich zu März 2016. Eine Leistung, mit der sich die Rolle der Website TracePartsOnline.net bestätigt : eine Plattform für das Downloaden von 3D-Produkten, die in der täglichen Arbeit der Ingenieure und Konstrukteure auf der ganze Welt zu einer Referenz geworden ist.

 

 

 

Diese Dynamik lässt sich durch mehrere entscheidende SEO Hebel erklären:

  • Die natürliche Suchmaschinenoptimierung. Der Inhalt, d.h. die 100 Millionen kostenlos zum Download verfügbaren CAD-Modelle und technischen Datenblätter, ist in den Suchmaschinen extrem gut platziert. Der Traffic von den Partner-Websites nimmt zu und trägt zu diesem positiven Ergebnis bei (Websites von TraceParts-Kunden, Websites des Netzwerks TraceParts Publishing Network, Websites im Zusammenhang mit der CAD-Branche).
  • Die Attraktivität des Inhalts. Die CAD-Inhalte sind für die Anwender attraktiv. Die Bauteilmodelle für Ingenieure und Industriekonstrukteure werden regelmäßig aktualisiert und von den Herstellern zertifiziert. Eine Garantie von TraceParts für ihr Netzwerk, das über 17 Millionen Konstruktionsspezialisten umfasst.
  • Ein breites Sortiment an CAD-Modellen. Die Plattform bietet ein breit gefächertes Sortiment an CAD-Modellen. Im März 2017 hat TraceParts 658 3D-Produktkataloge ins Netz gestellt. Und jeden Monat veröffentlichen Hunderte von Lieferanten ihre CAD-Bauteilmodelle.

Bertrand Cressent, Produktmanager für das Portal TracePartsOnline.netBertrand Cressent, Product Manager bei TraceParts, fügt hinzu: „Unser Ruf beruht vor allem auf der Qualität und der Diversität des CAD-Inhalts unserer Plattform. Die regelmäßige Online-Veröffentlichung neuer Kataloge mit einem von den Lieferanten zertifizierten Inhalt ist eine entscheidende Hilfe für die Projekte der Konstruktionsbüros. Das war sicherlich der Grund, warum sich allein im März über 36.000 Konstrukteure auf unserer Plattform angemeldet haben.“

 

Über TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden Anbieter digitaler 3D-Inhalte für den Maschinenbau. Als Teil der 1989 gegründeten Trace Group stellt die Firma leistungsstarke webbasierte Lösungen bereit, wie beispielsweise CAD-Bauteilbibliotheken, elektronische Kataloge und Produktkonfiguratoren. Darüber hinaus bietet TraceParts digitale Marketingservices an, um Bauteilhersteller und Anbieter von Software- und Computerhardware beim Vertrieb ihrer Produkte und Serviceleistungen zu unterstützen und qualitativ hochwertige B2B-Vetriebskontakte zu generieren.

 

Das CAD-Portal TracePartsOnline.net steht Millionen von CAD-Nutzern weltweit kostenfrei zur Verfügung. Es ermöglicht den Zugriff auf Hunderte von Anbieterkatalogen und über 100 Millionen CAD-Modelle und Produktdatenblätter für Entwicklungs-, Einkaufs-, Fertigungs- und Wartungsprozesse.

Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.