Traceparts

pewag und TraceParts präsentieren erstmals gemeinsam eine Weltneuheit im Bereich Hebetechnik

Der einzigartige Anschlagpunkt PLGW pewag winner profilift gamma ermöglicht erstmals eine werkzeuglose Befestigung und Demontage

pewag logoErst kürzlich hat pewag sein Angebotsportfolio im Hebetechnikbereich um qualitativ herausragende Anschlagpunkte erweitert. Nun präsentieren traceparts und pewag gemeinsam eine absolute Weltneuheit: den weltweit einzigartigen Anschlagpunkt PLGW pewag winner profilift gamma, der erstmals eine werkzeuglose Befestigung und Demontage möglich macht. Erreicht werden konnte dies durch eine von pewag entwickelte und patentierte Sperren-Konstruktion.

 

Damit kann der PLGW pewag winner profilift gamma einfach mit der Hand festgezogen und in Belastungsrichtung ausgerichtet werden – ohne zusätzliches Werkzeug, einfach, zeitsparend und kosteneffizient. Durch diese Innovation ist der Anschlagpunkt besonders für eine häufige Montage und Demontage geeignet und ermöglicht höchste Flexibilität in der Nutzung.

 

 

Der Anschlagpunkt ist damit eine 360° drehbare Ringschraube, die dem Nutzer eine Ausrichtung des Rings in jede benötigte Zugrichtung ermöglicht. Die unverlierbare Sonderschraube ist zu 100% rissgeprüft und besitzt einen Chrom VI-freien Korrosionsschutz. Dadurch wird ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Langlebigkeit garantiert – auch in extremsten Einsatzbereichen.

 

Dieser nach neuesten Standards entwickelte und weltweit einzigartige Anschlagpunkt zeichnet sich zusätzlich durch seine kleine Bauweise und Handlichkeit aus. Zusätzlich ist jeder PLGW pewag winner profilift gamma mit einer individuellen Seriennummer, der Gewindegröße und Angaben zur Tragfähigkeit versehen.

 

Entsprechend der Kundenanforderungen und verschiedenen Anwendungen wird der innovative Anschlagpunkt von pewag ab sofort in einer breiten Palette an Tragfähigkeiten geliefert.

 

Mehr Informationen zu Anschlagpunkten von pewag sowie 3-D-Daten zur kompletten Produktpalette finden Sie unter www.pewag.com

 

lifting point Pewag

Über pewag

pewag kann auf Jahrhunderte lange Erfahrung in der Herstellung von Ketten und Komponenten zurückgreifen. Seit der ersten urkundlichen Erwähnung des Schmiedewerks in Brückl 1479 entwickelte sich die pewag group zu einem der weltweit führenden Kettenhersteller. Heute gründet sich der Erfolg auf ausgereifte Qualitätsprodukte auf dem letzten Stand der Technik.

 

Zu den Geschäftsbereichen der pewag gehören Schneeketten, Forstketten, Hebezeug- und Förderketten, Do-it-yourself-Produkte, Engineering, Anschlagmittel und Zurrketten sowie Reifenschutzketten. Fortschrittliche eindrucksvolle Kettenfabriken in Europa machen diese reichhaltig qualitativ hochwertige Produktpalette möglich.

 

 

Über TraceParts

TraceParts ist ein führendes Unternehmen für digitale Engineering-Inhalte, das fortschrittliche Business Solutions in Form leistungsstarker webbasierter Produkte und Services anbietet. TraceParts unterstützt die Kunden dabei, ihre Marketingeffizienz hinsichtlich Kosten und Zielgruppenorientierung in allen Bereichen der Industrie zu optimieren. Als Teil der 1989 gegründeten Trace Software Gruppe entwickelt und vermarktet TraceParts Software Lösungen für CAD Bauteile Bibliotheken, elektronische Kataloge und Produktkonfigurationen welche auf die Anforderungen in der Maschinenbauindustrie ausgerichtet sind. Durch die Aufwertung der vorhandenen digitalen Produktdaten hilft TraceParts den Kunden ihre Marketing Leistungsfähigkeit zu erhöhen.
Das TracePartsOnline.net CAD Portal ist weltweit für Millionen CAD Anwender kostenfrei verfügbar, mit hunderten von Hersteller Katalogen und 100 Millionen CAD-Modellen wie auch Produkt Dokumenten für die Konstruktions-, Einkauf-, Fertigungs- und Wartungsprozesse. Weitere Informationen finden Sie unterwww.traceparts.com

Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.