Traceparts
Produktneuheiten
Neue Produkte von Mouser, Traco Power, SCHUNK GMBH & CO. KG, 3M, Datalogic, TDK Lambda

TraceParts Facebook Twitter Linkedin
 
Topaktuelle Informationen über die neuesten Produkte und Services für die Fertigungsindustrie – zusammengestellt von TraceParts.

Mouser   FX27 stapelbare Steckverbinder

Potentialfreie Card-Edge-Steckverbinder mit 0,8 mm Rastermaß für Datenübertragung mit 2,5 Gbit/s bei 0,5 A/Pin. Kundenspezifische PCB-Interposer ermöglichen individuelle Stapelhöhen.
weiterlesen…
   
Traco Power   TMPW-SERIE
Kompakte AC/DC-Wandler 5-50 Watt für Anwendungen in Industrie und Haushalt

Die TMPW-Serie umfasst AC/DC-Wandler 5–50 Watt mit erweitertem Eingangsspannungsbereich 85–305 VAC für Anwendungen in Industrie, Haushalt und Gebäudetechnik. Der Grenzwert 305 VAC (277 VAC ±10 %) leitet sich aus dreiphasiger Versorgungsspannung 480 VAC ab, wie sie häufig in Industrieanwendungen vorkommt. Aufgrund der höheren Spannung fließen geringere Stromstärken, so dass die Konstruktion insgesamt kompakter und leichter werden kann. 
weiterlesen…

   
SCHUNK GMBH & CO. KG   Medienkupplungen in der werkstückspanntechnik

Die Versorgung von pneumatisch, hydraulisch oder per Vakuum betätigten Spannmitteln in Werkzeugmaschinen galt lange Zeit als Herausforderung, v.a. wenn Spannmittel nicht fest installiert waren oder am Maschinentisch keine Durchführung existierte.
weiterlesen…
   
3M   3M’s beachtenswerte high-speed kabelkonfektionen
Erhältlich bei TTI, Inc. Europe

3M™ SATA und 3M™ miniSAS High-Speed Kabelkonfektionen sind unerlässlich für den effizienten Betrieb von Systemen, die große Datenmengen verarbeiten. 3M verfügt über die Verkabelungslösungen für Hochleistungscomputer, Router, Storages und Switches mit physikalischen Schnittstellen des neuesten Industriestandards.
weiterlesen…
   
Datalogic   Benutzerfreundlicher ptischer Sensor
Bildverarbeitung mit der Einfachheit und Zuverlässigkeit optoelektronischer Sensoren

Der neue Smart Vision Sensor (Smart-VS) von Datalogic ist ein innovatives Produkt zur Lösung von Anwesenheits- und Orientierungsaufgaben. Anhand maschinellen Lernens und ausgereifter Algorithmen klassifiziert er schnell, einfach und zuverlässig Objekte (gut/nicht gut).
weiterlesen…
   
TDK Lambda   Leistungsstarke CD-DC-Wandler für die Hutschiene
Mit weitem Ein- und Ausgangsbereich ohne galvanische Trennung

TDK-Lambda stellt die DDA-Serie vor, äußerst kompakte DC-DC-Wandler mit Ausgangsleistungen bis maximal 500W zur Montage auf einer Hutschiene. In den DDA-Geräten zum Einsatz kommen TDK Lambda Point-of-Load Converter der i6A-Baureihe ohne galvanische Trennung. Der bewusste Verzicht auf die Isolation Primär/Sekundär ermöglicht hervorragende Wirkungsgrade bis 95% bei gleichzeitig sehr weiten Bereichen für Eingangs- und Ausgangsspannung.
weiterlesen…
   
 
TraceParts S.A.S. – Parc Eco Normandie – 76430 Saint Romain – Frankreich
Tel. +33(0)232 794 426 – info@traceparts.comwww.traceparts.com
Handelsregister: Le Havre – Handelsregisternummer: 433 949 625 000 19
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: FR53433949625

 ©Copyright TraceParts S.A.S 1990-2020 – Alle rechte vorbehalten
 

Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.

Andere ähnliche Beiträge