Traceparts

Cool New Products Newsletter #11

Produktneuheiten
Neue Produkte von Mouser Electronics, Sensata, SCHURTER, Puls GmbH, ABB, Traco

TraceParts Facebook Twitter Linkedin
 
Topaktuelle Informationen über die neuesten Produkte und Services für die Fertigungsindustrie – zusammengestellt von TraceParts.

Mouser Electronics   ICS Modulare Gehäusesysteme

Flexible, modulare ICS Gehäusesysteme bestehen aus zwei Leiterplatten mit Standard-Verbindungen wie RJ45, D-SUB, & USB, einzelnen Kabelverbindungen, codierbaren Steckerverbindungen und Antennenanschluss. 8-Pin-TBUS-DIN-Schienen vereinfachen die Verbindung verschiedener Module für einen raschen Systemaufbau.
weiterlesen…
   
Sensata   Neue hochpräzise hermetische Drucksensoren für industrielle Anwendungen Neue hochpräzise hermetische Drucksensoren für industrielle Anwendungen

Aufbauend auf die führenden mikrogeschmolzenen Dehnmessstreifen (microfused strain gauge) mit höchster Genauigkeit von Sensata, sind diese neuen Drucksensoren ideal für den Einsatz in Anwendungen mit mittleren und hohen Druckbereichen, wie Hydraulik und Pneumatik, Mobilhydraulik und Off-Highway-Fahrzeuge, Pumpen und Kompressoren, Klima- und Kälteanlagen, oder Anlagenbau und Automatisierung. Geschenkkartons mit einem Funktionsmuster des Sensors in Standardkonfigurationen sind verfügbar. Um diese anzufordern, bitte dieses Formular ausfüllen. 
   
SCHURTER   Wasserdicht vom Taster bis zum Anschluss
PSE mit Kabel

Der Einsatz von Tastern in Nasszellen, Spa- und Pool-Anlagen erfordert nicht allein die richtige Wahl der Taster-Technologie, sondern oftmals auch ungewöhnlich lange Kabel.
weiterlesen…
   
Puls GmbH   Schaltschranklose Stromversorgung
300W und 500W Module mit Schutzart IP54 bis IP67 für den dezentralen Einsatz

Die Geräte der ZeroCabinet-Serie von PULS sind für einphasige oder dreiphasige Systeme sowie in verschiedenen Versionen verfügbar, beispielsweise mit einer Vielzahl an Steckverbindern wie 7/8“, Han-Q-Serie, M12 oder Quickon.
weiterlesen…
   
ABB   Sicherungslasttrennschalter
Sicherungsschutz von 160 A bis 630 A

ABB stellte kürzlich mit InLine ZLBM / ZHBM eine neue Generation von Sicherungslasttrennschaltern, Sicherungsunterteilen und Lasttrennschaltern vor, die aus Unterteilen mit einpolig und dreipolig schaltbaren Lasttrennschaltern besteht.
weiterlesen…
   
Traco   TEP 40/60UIR-SERIE

40- und 60-Watt-DC/DC-Wandler mit Ultraweit-Eingangsspannungsbereich (bis zu 1:12) und Zulassung für Bahnanwendungen
weiterlesen…
   
 
TraceParts S.A.S. – Parc Eco Normandie – 76430 Saint Romain – Frankreich
Tel. +33(0)232 794 426 – info@traceparts.comwww.traceparts.com
Handelsregister: Le Havre – Handelsregisternummer: 433 949 625 000 19
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: FR53433949625

 ©Copyright TraceParts S.A.S 1990-2020 – Alle rechte vorbehalten