Neue Industriekomponenten vorgestellt von TraceParts
Design für additive Fertigung
Sind Sie bereit, den DfAM-Weg einzuschlagen?
Dieses eBook stellt das Design für additive Fertigung (DfAM, von engl. Design for Additive Manufacturing) vor und gibt einen Überblick über dessen Anwendungsmöglichkeiten, Vorteile, die Konstruktionsprozesse und die Integration mit dem CAD-System.
Sie lernen Gitter, Metalldruck und Druckertechnologien kennen.
Ein neuer Standard namens «Typ R» definiert Anforderungen an Profinet-Leitungen, die in Roboterapplikationen eingesetzt werden. ESCHA bietet unter dem Namen «PROFINET robotic» ein Portfolio an, das sehr gute Schleppketteneigenschaften mit sehr guten Torsionseigenschaften verbindet und damit exakt die Anforderungen des neuen Industriestandards erfüllt.
SCHURTER bringt eine pulsfeste SMD-Keramiksicherung
Die SCHURTER UMT-W empfiehlt sich überall dort, wo hohe Einschaltströme (z.B. Motorsteuerungen) fliessen. Besonders eignet sich die UMT-W bei Anwendungen mit besonders gossen Kabellängen (z.B. Avionics), welche primär durch eine elektronische Absicherung geschützt werden. Fällt diese Überwachung aus, oder verrichtet seine Aufgabe…
Schneider Electric erweitert sein Sortiment um eine neue Generation der bewährten ComPacT-Kompaktleistungsschalter. Das überarbeitete Design unterstützt die Schutzschalter in ihrer operativen Performance und vereinfacht Wartungsaktivitäten signifikant.
Mit der neu entwickelten Generation von digitalen On-Board-Elektroniken für die Hydraulik schafft Bosch Rexroth eine wirtschaftliche Skalierungsmöglichkeit zwischen analogen Komponenten und solchen mit Feldbus-/Ethernet-Anschluss. Ohne zusätzlichen Verkabelungsaufwand erschließt sie wirtschaftlich die Vorteile der Digitalisierung.
Der neue TWK Singleturn-Magnet-Drehgeber TRK38 misst gerade einmal kompakte 38 x 38 cm (Durchmesser x Länge) wiegt nur 60 Gramm. Damit eignet er sich hervorragend für den Einbau, wenn nicht viel Platz zur Verfügung steht.Bei der Leistung muss der Anwender aber trotzdem keine Abstriche machen.