Traceparts

Die CAD-Daten der Strangpressen von Meccania sind jetzt auf TraceParts.com verfügbar 

Meccania srl, ein italienischer Hersteller von industriellen Automatisierungssystemen, hat sich mit TraceParts zusammengeschlossen, um seinen 3D-Produktkatalog online zu veröffentlichen. 

Das komplette Sortiment umfasst Linearantriebe, Fördersysteme, Aluminium-Präzisionsrahmen, Werkbänke, Schallschutzkabinen und Rahmen für modulare Vorrichtungssysteme für Messtechnik und Montage. 

Die Zusammenarbeit mit TraceParts ermöglicht es Meccania, die CAD-Daten seiner Montageprofile in mehr als 70 Formaten den 4,7 Millionen auf TraceParts.com registrierten Ingenieuren und Planern zum Download bereitzustellen. 

Linearmodule als Herzstück der industriellen Automatisierung 

Die Produktion von Linearmodulen ist die Haupttätigkeit von Meccania. Diese Module sind in vier Antriebssystemen erhältlich: Zahnriemenantriebe, Zahnstangenantriebe, Kugelgewindetriebe und Direktantriebe. Meccania ist auch auf automatische Linien für Haushaltsgeräte spezialisiert und stellt geeignete Linearmodule mit langen Hüben für schwere Lasten her. 

Ihre Produkte für die industrielle Automatisierung werden in verschiedenen Branchen überall dort eingesetzt, wo eine automatische Anwendung erforderlich ist. Das Unternehmen passt sich zahlreichen Anwendungen problemlos an und bietet je nach Lasten-, Hub- und Geschwindigkeitsanforderungen eine maßgeschneiderte Lösung. Ihr Fachwissen kann Unternehmen aus verschiedenen Tätigkeitsbereichen dabei helfen, die für sie geeignete technische Lösung zu einem angemessenen Preis zu finden. 

Die Hauptvorteile von Meccania sind Präzision, Leistung, Festigkeit, Zuverlässigkeit und die individuelle Anpassung ihrer Produkte sowie ihr starkes Engagement für eine kontinuierliche Weiterentwicklung. 

CAD-Daten jederzeit für Ingenieure weltweit verfügbar 

Die Entscheidung von Meccania, seine CAD-Daten mit TraceParts zu veröffentlichen, entstand aus dem Anliegen, die Anforderungen von Ingenieuren und Planern zu erfüllen und sie bei ihren Konstruktionsprojekten zu unterstützen: 

„Technische Planer müssen produktiver und schneller denn je sein. Jetzt können wir sie dank diesem wertvollen Service von TraceParts unterstützen. TraceParts ist ein bedeutender Name mit einer riesigen Bibliothek von Dokumenten und Dateien, die zum Download bereitstehen. Wir freuen uns auf neue Leads, Kontakte und Geschäftsmöglichkeiten.“

 

Mit den auf TraceParts.com zum Download bereitgestellten CAD-Daten können die Strangpressprofile nun einfach in die Projekte der Planer importiert werden. Durch die Zusammenarbeit mit TraceParts unterstützt Meccania nun Ingenieure auf der ganzen Welt und profitiert zudem von ihrer Sichtbarkeit in dieser Gemeinschaft. 

MECCANIA


Sie möchten Ihre Bauteile mit TraceParts sichtbar machen? Erfahren Sie mehr über die Vorteile der Veröffentlichung eines 3D-Katalogs mit TraceParts..

Über den Autor

Mia Sokic
Mia Sokic

Junior Digital Marketing Specialist, TraceParts