- Solutions de catalogues produits en 3D
- Solutions de Marketing Digital
- Bibliothèque CAO
- News
- À propos de TraceParts
-

Le succès de la mission dépasse toutes les attentes : initialement, l’agence spatiale américaine NASA estimait que les robots pourraient fonctionner pendant une période de trois mois. Pourtant, cinq ans après leur arrivée sur Mars, les véhicules à six roues continuent à sillonner la surface de la planète rouge et à envoyer vers la Terre des informations passionnantes. Jusqu’à aujourd’hui, ce sont 36 gigaoctets de données qui nous sont parvenus depuis des distances comprises entre 50 et 400 millions de kilomètres, selon la position des planètes.
Spirit s’est posé le 4 janvier 2004 dans le cratère Gusev. Les scientifiques ont choisi ce site d’atterrissage situé au sud de l’équateur de la planète rouge car ils pensaient qu’une mer pouvait avoir existé à cet endroit il y a de nombreuses années. L’objectif de la mission était de prouver que de l’eau à l’état liquide a un jour existé sur Mars. Trois semaines plus tard, Spirit a été rejoint par son jumeau Opportunity qui s’est posé dans la plaine de Meridiani sur l’autre face de la planète. Longs de 1,60 et hauts de 1,50 m, les deux robots sont équipés de caméras, de deux spectromètres et d’un microscope pour les recherches géologiques. C’est en mars 2004 que la NASA a pour la première fois évoqué l’existence de traces laissées par l’eau dans des roches de la planète rouge. On estime aujourd’hui que de l’eau a autrefois existé à l’état liquide pendant de longues périodes à la surface de Mars.

Chaque robot est équipé de 39 moteurs à courant continu de maxon motor, le spécialiste suisse des systèmes d’entraînement. Ces entraînements de précision sont utilisés pour faire fonctionner les bras des robots, la perforatrice, les caméras, le mécanisme de commande et les six roues qui permettent aux deux robots d’environ 180 kg de se déplacer sur la surface de Mars.
Les moteurs sont des produits standard (diamètre 20 et 25 mm) dont le rendement est supérieur à 90 %, comme ceux disponibles gratuitement en modèles CAO 3D sur www.tracepartsonline.net. De très légères modifications ont permis d’adapter les moteurs pour un fonctionnement dans des conditions extrêmes. Ils doivent pouvoir résister à de très importantes variations de température (d’environ – 120° C à + 25° C), à de fortes vibrations et à l’atmosphère particulière de la planète rouge.
En 2016, l’Agence spatiale européenne ESA enverra à son tour un robot sur Mars afin de rechercher des traces de vie sur la planète rouge. Là encore, les moteurs de maxon seront du voyage.
Créée en 1961, maxon motor est une entreprise suisse basée à Sachseln (région centrale de la Suisse) qui emploie plus de 1 500 collaborateurs à travers le monde. Plus de 40 années d’expérience, un esprit d’innovation permanent, une qualité de produit élevée et un service après-vente performant ont fait de maxon motor et de ses filiales implantées dans 40 pays, un partenaire fiable dans le domaine des entraînements. Vos besoins spécifiques motivent notre action: les solutions d’entraînement personnalisées, conçues sur mesure en fonction des besoins du client, sont la grande force de maxon motor. Basée sur un concept modulaire, la gamme de produits convainc par sa diversité et sa polyvalence:
moteurs à courant continu sans et avec balais, à bobinage sans fer, jusqu’à 500 watts
moteurs plats à commutation électronique et noyau en fer, jusqu’à 90 watts
réducteurs planétaires, à pignons droits et spéciaux
codeurs
variateurs de vitesse et commandes de positionnement
composants innovants en CIM et MIM
entraînements personnalisés
Pour plus d’informations sur maxon motor, visitez le site www.maxonmotor.com
TraceParts S.A. est un éditeur de logiciels spécialisés dans le Contenu et le Marketing 3D. Appartenant au Groupe Trace Software fondé en 1989, TraceParts développe et distribue des solutions logicielles qui aident les utilisateurs de CAO à augmenter leur productivité grâce à des bibliothèques de composants CD et Internet, des catalogues électroniques et des configurateurs. Les services et les solutions développés par TraceParts permettent aux fabricants de composants de transformer leurs plans CAO et autres données techniques en un formidable outil de vente et de marketing. Le portail de téléchargement de contenu 3D gratuit tracepartsonline.net est l’une des bibliothèques CAO les plus complètes et les plus largement utilisées au monde, avec plus de 950,000 utilisateurs, 200 catalogues de composants et 100 millions de plans CAO. Pour plus d’informations, visitez www.traceparts.com