TraceParts S.A. annonce la disponibilité immédiate de TraceParts v2.1.1 SP2 pour la toute nouvelle version 2003 de TopSolid, et renforce ainsi son partenariat avec l’éditeur français Missler Software.
Grâce à cette nouvelle version de TraceParts, des milliers d’utilisateurs TopSolid dans le monde vont bénéficier de très nombreuses fonctionnalités et ainsi accroître leur productivité
plus de 1300 nouvelles familles de composants issues de dizaines de catalogues fabricants et normalisés (ASCO/JOUCOMATIC, BOSCH, BOUTET, EMILE MAURIN, FESTO, FIBRO, HASCO, INA, LEGRIS, NADELLA, NORELEM, PARKER, PAULSTRA, PNEUMAX, RABOURDIN, SIAM-RINGSPANN, SKF, SMC, SNR, … + NF, ISO, BS, DIN, UNI, ANSI, ASME), indispensables à la conception mécanique : visserie, bouts d’arbres, clavettes, goupilles, engrenages, roulements et paliers, vérins, assembleurs, brides, réductions, raccords, moteurs électriques, profilés, guidages linéaires, …
TraceParts pour TopSolid 2003 est disponible à travers le réseau commercial TopSolid et une version d’évaluation valable 30 jours va être envoyée à tous les clients qui ont un contrat de maintenance TopSolid.
De plus, tous les clients existants TraceParts pour TopSolid 6.4 vont recevoir une mise à jour gratuite ainsi qu’un contrat de maintenance gratuit jusqu’au 31/12/2003. Ils sont également invités à lire la note suivante avant d’installer TraceParts v211 SP2 avec TopSolid 2003.
Pour plus d’information sur TraceParts, consultez www.traceparts.com
Pour plus d’information sur TopSolid, consultez www.topsolid.com
A propos de TraceParts
La société TraceParts S.A. constitue le lien idéal entre les fabricants de composants et les bureaux d’études. Elle offre une solution logicielle unique pour la diffusion des modèles CAO et de l’information liés aux composants.
TraceParts CD est une bibliothèque de pièces extrêmement complète et intégrée de manière totalement transparente à tous les principaux logiciels de CAO du marché: CATIA, SOLIDWORKS, Solid Edge, Inventor, Mechanical Desktop, thinkdesign, TopSolid, et bientôt Pro/Engineer.
tracepartsonline.net est un portail Internet d’une grande puissance qui propose des modèles CAO provenant de la même base de données de pièces que TraceParts CD.
www.tracepartsonline.net
TraceParts est un nouveau et remarquable moyen de communication pour tous les fabricants ; il apporte des avantages majeurs en termes de productivité à tous les bureaux d’études, qu’ils soient spécialisés dans les secteurs mécanique, électro-mécanique, outillage, aéronautique ou automobile