TraceParts Newsletter #164 Nouveaux composants fournis par Schneider Electric, NOZAG, item Industrietechnik GmbH, Schaeffler Technologies AG & Co. KG, mbo Oßwald

TraceParts

Catalogues : nouveautés et mises à jour | Janvier 2022

Cliquez sur l’un des catalogues ci-dessous et découvrez les composants que vous pouvez maintenant utiliser dans vos projets de conception.

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric – Distribution Electrique

Nouveaux Composants

  • ActI9 VigiARC iDT40 1PN 40A 30mA SI ZigB
  • A R2 100A 4P LCD TOP PC IEC
  • A R2 160A 4P LCD TOP PC IEC

Voir Catalogue →

ActI9 VigiARC iDT40 1PN 40A 30mA SI ZigB

NOZAG

NOZAG

Fabricant d’éléments de transmission

Nouveaux Composants

  • Roue coniques, acier fraisée, à denture droite, transmission 1:1

  • Jeux de roues coniques, acier fraisée, à denture hélïcoidale, transmission 1:1.5
  • Jeux de roues coniques, acier fraisée, à denture hélïcoidale, transmission 1:3

Roue coniques, acier fraisée, à denture droite, transmission 1:1


Voir Catalogue →

item Industrietechnik GmbH

item Industrietechnik GmbH

Systèms de construction pour applications industrielles

Nouveaux Composants

  • TeSys Deca contactor
  • SystemMobile S61T
  • item MotionKit unité linéaire KGT 6 60 P20-2600 – BL

TeSys Deca contactor CONTACTOR


Voir Catalogue →

Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Avec ses marques INA et FAG, le groupe Schaeffler développe et fabrique des produits de précision pour tout ce qui se déplace

Nouveaux Composants

  • Rails supports RUE..-F
  • Roulements à rouleaux coniques
  • Rails supports RUE..-E

Voir Catalogue →

Rails supports RUE..-F

mbo Oßwald

mbo Oßwald

Fabricant d’élément de guidage

Nouveaux Composants

  • Têtes de chape avec filetage supplémentaire
  • Joints à angles semblable DIN 71802 forme CS avec capuchon étanche
  • Goupilles cylindriques semblable DIN EN ISO 2338 acier inoxydable qualité A4

Voir Catalogue →

Têtes de chape avec filetage supplémentaire

Quoi de neuf dans le monde de la CAO ?

en partenariat avec CAO.fr

Les systèmes multi-chariots de nouvelle génération permettent un transport de produits jusqu’à 50 % plus flexible

Les systèmes multi-chariots de nouvelle génération permettent un transport de produits jusqu’à 50 % plus flexible

Schneider Electirc, le leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, a lancé le Lexium MC12 Multi-chariots pour le transport, le regroupement et le positionnement des produits dans des processus industriels. Associé à la technologie de jumeau numérique, le nouveau système multi-chariots répond aux besoins croissants d’agilité et de commercialisation rapide des machines de production.


En savoir plus →

VPMOLDS -Lamenplast Group- fait le choix d’hyperMILL® pour les usinages 3 et 5 axes de ses moules et outillages

VPMOLDS -Lamenplast Group- fait le choix d’hyperMILL® pour les usinages 3 et 5 axes de ses moules et outillages

L’entreprise VPMOLDS, située à Valdahon (Bourgogne-Franche-Comté), est spécialisée dans la fabrication de moules et outillages dédiés à l’injection de micro-pièces ou petites pièces techniques de précision. Elle a été créée en 2000 pour accompagner le développement de sa société sœur VPPLAST, reconnue comme un leader dans le monde de la micro-plasturgie. En 2018, VPMOLDS débute des investissements en machines-outils de haute qualité et précision puis dans la solution logicielle FAO hyperMILL®.


En savoir plus →

EPLAN présente la version complète d'eManage

EPLAN présente la version complète d’eManage

La version gratuite d’eManage permettait aux utilisateurs de transférer, partager et gérer des projets de la plateforme EPLAN dans le cloud. Le fournisseur de solutions EPLAN présente désormais la version complète du logiciel. Celle-ci offre une valeur ajoutée bien supérieure : les données de référence ainsi que les documents connexes sont accessibles dans le cloud, et, les performances sont accrues grâce à des capacités supplémentaires.


En savoir plus →

facebook

twitter

youtube

linkedin

TraceParts S.A.S.
Parc Eco Normandie
76430 Saint Romain – France

E-Mail: info@traceparts.com
Web: www.traceparts.com
Phone. +33(0)232 794 426

RCS : Le Havre – SIRET : 433 949 625 000 19
Numéro de TVA intracommunautaire : FR53433949625

© copyright TraceParts S.A.S 2021 – Tous droits réservés | Se désabonner