- Solutions de catalogues produits en 3D
- Solutions de Marketing Digital
- Bibliothèque CAO
- News
- À propos de TraceParts
-
Southborough, MA, 1er août 2022 – Device Technologies, Inc. (DTi), concepteur et fabricant de solutions spécialisées de protection des fils, gestion des câbles et étanchéité, a publié son catalogue 3D sur la plateforme de contenu CAO de TraceParts, qui permet aux concepteurs et aux ingénieurs d’accéder facilement aux données cruciales pour leurs projets.
Le portefeuille de produits de DTi comprend des produits qui sont utilisés quotidiennement par pratiquement tous les équipementiers : bordures d’œillets les meilleures de leur catégorie, profilés, joints de portes et fenêtres, manchons et gaines de câbles, ou encore modules de contrôle du rayon de la fibre.
La protection des fils est un élément essentiel pour les équipementiers, car elle garantit que les données vitales pour les performances des équipements continuent à circuler sans interruption.
Le produit phare de DTi en matière de protection des fils est sa bordure d’œillets Spring-Fast®. Elle remplace la technique coûteuse, exigeante en main-d’œuvre et comportant de multiples étapes des années 1940, qui consistait à appliquer des œillets en nylon avec de l’adhésif.
Spring-Fast est conçu avec un substrat métallique encapsulé qui s’accroche fermement sans adhésif et se fixe sur le bord par simple pression des doigts. Il offre la meilleure protection de sa catégorie contre l’abrasion, éliminant le collage exigeant en main-d’œuvre, économisant 49 % des coûts d’installation et multipliant par 9,5 la productivité des tâches. Les produits Spring-Fast sont conçus pour la fabrication et l’assemblage et se déclinent en 11 variantes pour pratiquement toutes les applications. Toutes les références et tous les dessins sont disponibles sur TraceParts.
En plus de Spring-Fast, le portefeuille de produits de protection des fils de DTi inclut les profilés Trim-Fast™, les joints Seal-Fast™, les manchons et gaines de câbles Protect-Fast™ et les modules de contrôle du rayon Fast-Drop®.
Les clients de DTi sont des ingénieurs et des concepteurs d’équipementiers dans le monde entier. Leurs demandes de dessins CAO ne cessent d’augmenter, de sorte que le lancement sur TraceParts est tout à fait logique. Il permet non seulement aux ingénieurs d’accéder plus facilement aux dessins CAO de DTi, mais aussi de les télécharger dans leur format natif préféré.
« Les modèles CAO facilitent le travail des ingénieurs. Nous avons voulu simplifier leur accès grâce à TraceParts, qui permet également aux ingénieurs de disposer instantanément des données de configuration des produits », a commenté Nick Petri, président de DTi. « Ils n’ont ainsi plus besoin de parcourir des pages de catalogues, des dessins et des tableaux pour obtenir des dimensions lorsqu’ils veulent intégrer des produits de DTi dans l’une de leurs conceptions. Il en résulte une configuration à la volée : ils peuvent télécharger, configurer et vérifier la conception en quelques secondes. »
Grâce à la technologie de TraceParts, les clients actuels et potentiels de DTi peuvent désormais importer facilement les fichiers CAO directement dans leurs projets de CAO.
DTi est un fournisseur actif et qualifié d’équipementiers et de fabricants sous contrat dans le monde entier. Dans le cadre de cette activité, il fournit des produits en stock et des solutions améliorées (telles que des services de mise en kit, de coupe à la longueur et d’ingénierie personnalisée).
En publiant ses modèles CAO sur TraceParts, DTi accède aux 4,7 millions d’ingénieurs et de concepteurs enregistrés sur TraceParts. C’est une solution parfaite étant donné l’utilisation mondiale des produits de DTi. DTi peut ainsi attendre un public plus large mais extrêmement ciblé d’ingénieurs en mécanique, conception et fabrication.
DTi device technologies GmbH, filiale à part entière de Device Technologies, Inc. est située à Hambourg, en Allemagne. Créée en 2018 pour poursuivre l’expansion et le développement du marché de la région EMEA, DTi device technologies GmbH assure un support produit local, le service à la clientèle, la distribution, la fabrication légère, l’emballage et la finition selon les spécifications du client.
Fondée en 1984, Device Technologies, In. (DTi) conçoit, fabrique et vend des composants spécialisés, notamment des bordures d’œillets, des joints de boîtiers, des profilés, des manchons de protection de fils et des fils magnétiques à hautes performances avec un revêtement polymère complet ou sélectif.
Les produits de DTi sont utilisés par un large éventail d’industries et d’équipementiers, notamment dans les secteurs de l’aérospatiale, de l’avionique, des applications MRO, de l’automobile, des équipements militaires tactiques, des éoliennes, des télécommunications, des systèmes d’alimentation, des serveurs informatiques, des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation, du médical, des jeux et de la restauration.
DTi investit continuellement dans la recherche et le développement afin d’améliorer ses produits et ses processus pour accroître les économies de coûts et les opportunités d’efficience pour ses clients. DTi est entièrement conforme aux normes ISO 9001 et AS 9100.
Spring Fast®, Fast-Drop®, Trim-Fast™, Seal-Fast™, Protect-Fast™ et Shield-Fast™ sont des marques déposées de Device Technologies, Inc.
Service à la clientèle EMEA et Amérique latine
Meike Kurzak
DTi device technologies GmbH
Poststrasse 33
Hamburg 20354 – Allemagne
Bureau : +49 40 350 85 128
contact@dti-devicetech.eu
www.dti-devicetech.eu
Contact technique Amérique du Nord et Asie
Steven O’Loughlin
Device Technologies, Inc.
155 Northboro Road
Southborough, MA 01772 – États-Unis
+1-508-229-2000, Ext. 250
soloughlin@devicetech.com