Spectre horticole avancé avec sortie bleue et verte.
La sortie spectrale de ces LED est regroupée en deux métriques, qui sont toutes deux basées sur la quantité de PPF dans les bandes standard bleue (400 nm à 500 nm), verte (500 nm à 600 nm) et rouge (600 nm à 700 nm). Les deux métriques spectrales sont le pourcentage de la teneur en PPF rouge (% de PPF rouge) et le rapport entre la teneur en PPF vert et bleu (rapport vert/bleu ou GBR).
RINGSPANN présente une nouvelle génération de freins électriques qui établissent des normes en termes d’efficacité énergétique, de design et de fréquence d’utilisation. La série MV dispose d’un mécanisme de fermeture breveté et applique des forces de serrage allant jusqu’à 25 000 N sur le disque ou le rail. Avec jusqu’à 550 activations par heure, les freins MV sont probablement parmi les freins à disque électriques les plus rapides et les plus agiles sur le marché.
Améliorez votre productivité, éliminez les obstacles à la collaboration et développez vos outils de développement de produits
Lisez l’EBook pour découvrir pourquoi SOLIDWORKS 2023 vous offre le meilleur moyen de cibler l’innovation tout en améliorant les flux de travail en matière de données et de collaboration.
Altair, leader mondial dans les domaines de l’informatique et de l’intelligence artificielle (IA), a annoncé les dernières mises à jour de son portefeuille de simulation, Simulation 2022.2. Ces mises à jour s’appuient sur les améliorations apportées par Simulation 2022.1 et améliorent l’élasticité et l’évolutivité du cloud, l’électrification et les capacités de développement de produits d’Altair.
Eurochain VX Vario, le palan électrique à chaîne avec variation de vitesse de Verlinde, lève des charges de 125 à 2500 kg. Il bénéficie de tous les avantages techniques de la gamme Eurochain VX en y apportant ceux associés au contrôle de la vitesse : une productivité et une durée de vie accrues. Le palan électrique à chaîne Eurochain VX Vario de Verlinde est issu de la gamme Eurochain VX.
Les robots sont partie intégrante de notre quotidien. Depuis que le passage à l’industrie 4.0 est amorcé, de plus en plus de tâches sont automatisées, une tendance dont profitent également de nouvelles formes de robotique. Si les robots facilitent les choses dans l’industrie, ils peuvent aussi le faire dans notre quotidien.