Traceparts

La newsletter #163 de la communauté d’ingénieurs concepteurs de TraceParts

Décembre 2021 – Nouveaux catalogues de composants disponibles sur la plateforme de contenu CAO TraceParts : CITEL, RS Components, Schneider Electric, WÜRTH ELEKTRONIK, Fischer Connectors.


TraceParts Newsletter #163 Nouveaux composants fournis par CITEL, RS Components, Schneider Electric, WÜRTH ELEKTRONIK, Fischer Connectors

TraceParts

Catalogues : nouveautés et mises à jour | Décembre 2021

Cliquez sur l’un des catalogues ci-dessous et découvrez les composants que vous pouvez maintenant utiliser dans vos projets de conception.

CITEL

CITEL

expert en protection Foudre

Nouveaux Composants

  • SPD DC – Monophasé – 38 Vdc – 10 kA – 20 kA – Rail DIN
  • Parafoudre Basse Tension – pour système de peigne 40mm – 275 Vac – 20kA – 50 kA – 12.5 kA – Rail DIN
  • SPD DC – Monophasé – 100 Vdc – 20 kA – 40 kA – Rail DIN

Voir Catalogue →

SPD DC - Monophasé - 38 Vdc - 10 kA - 20 kA - Rail DIN

Aussi polyvalent que la robotique elle-même

Aussi polyvalent que la robotique elle-même

De la cellule robotisée fermée jusqu’à l’îlot robotisé mobile : Avec le principe de construction modulaire d’item, vous construisez exactement la base qu’il vous faut ! Découvrez les possibilités quasi illimitées des constructions en robotique avec item !


Continuer la lecture

RS Components

RS Components

Composants électroniques

Nouveaux Composants

  • Grille d’aération, 316 x 18 x 316mm Gris

  • Grille d’aération, 220 x 220mm Gris
  • Boîtier de bouton-poussoir série Harmony XALD, 5 découpes , couleur Gris en Plastique, diamètre: 22mm

Grille d'aération, 316 x 18 x 316mm Gris


Voir Catalogue →
Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric – Automatismes et Contrôle

Nouveaux Composants

  • TeSys Deca contactor CONTACTOR
  • Auxiliary contact – 1 NO + 1 NC
  • 3P CON 38A AC3 18.5KW 24VDC LC LUGS RAIL

TeSys Deca contactor CONTACTOR


Voir Catalogue →
WÜRTH ELEKTRONIK

WÜRTH ELEKTRONIK

Composants Électroniques & Électromécaniques

Nouveaux Composants

  • Serie 3211 Vertical PCB Header_3.50 mm
  • Serie 311 Closed Vertical PCB Header_5.08 mm
  • USB 2.0 Mini USB Vertical 5 tacts Type B

Voir Catalogue →

Serie 3211 Vertical PCB Header_3.50 mm

Fischer Connectors

Fischer Connectors

Fabricant d’élément de guidage

Nouveaux Composants

  • UR01W07 M007S BK1
  • UR01W07 F007P BK1
  • Fiber Optic Hybrid Plugs – FOH2 2 P01

Voir Catalogue →

UR01W07 M007S BK1

Quoi de neuf dans le monde de la CAO ?

en partenariat avec CAO.fr

La plateforme de contenu CAO de TraceParts atteint 4,5 millions d’ingénieurs et de concepteurs inscrits

La plateforme de contenu CAO de TraceParts atteint 4,5 millions d’ingénieurs et de concepteurs inscrits

La bibliothèque de contenu CAO (conception assistée par ordinateur) basée sur le cloud de TraceParts vient d’enregistrer son 4,5 millionième membre. Depuis le lancement en 2001 des premiers catalogues en ligne de composants 3D, la plateforme TraceParts.com s’est imposée comme un centre de ressources complet, proposant des milliards de modèles CAO 2D et 3D gratuits aux ingénieurs et concepteurs industriels du monde entier.


En savoir plus →

Siemens enrichit son portefeuille Simcenter d'un outil de prévision des performances NVH d'un système, donnant ainsi accès à un prototype virtuel dès la phase de conception

Siemens enrichit son portefeuille Simcenter d’un outil de prévision des performances NVH d’un système, donnant ainsi accès à un prototype virtuel dès la phase de conception

Siemens Digital Industries Software annonce le lancement d’un outil de prévision des performances NVH d’un système, une nouvelle application logicielle Simcenter™ qui repose sur une approche complète basée sur le jumeau numérique.
Cet outil permet de prévoir facilement et avec précision les niveaux intérieur et extérieur de bruit et de vibration d’un véhicule hybride, électrique ou thermique avant d’avoir un prototype physique à disposition. 


En savoir plus →

Ford et Ansys accélèrent le développement des phares intelligents prédictifs

Ford et Ansys accélèrent le développement des phares intelligents prédictifs

Ansys (NASDAQ: ANSS) et Ford collaborent afin d’accélérer le développement de phares intelligents prédictifs et améliorer les conditions de conduite de nuit pour les automobilistes. Le logiciel de simulation optique AVxcelerate Headlamp d’Ansys est capable de reproduire l’éclairage des véhicules avec une grande précision, ce qui permet aux ingénieurs de Ford de valider les performances des phares dans un environnement virtuel et de réduire fortement les besoins en essais sur route, chronophages et très coûteux.


En savoir plus →

facebook

twitter

youtube

linkedin

TraceParts S.A.S.
Parc Eco Normandie
76430 Saint Romain – France

E-Mail: info@traceparts.com
Web: www.traceparts.com
Phone. +33(0)232 794 426

RCS : Le Havre – SIRET : 433 949 625 000 19
Numéro de TVA intracommunautaire : FR53433949625

© copyright TraceParts S.A.S 2021 – Tous droits réservés


A propos de l'auteur

Helena Tomic
Helena Tomic

Marketing Specialist, TraceParts

Autres articles similaires