Traceparts
TraceParts Cool New Products – September 2020
Nouveaux produits RS Components, Mouser, SKF, Traco Power, Weidmueller
Logo Facebook Twitter Linkedin
 
Un concentré des nouveaux supers produits du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts.
<!– –>

RS Components   Nouveauté en impression 3D
Découvrez l’impression 3D chez RS Components

De nouveaux matériaux et de nouvelles imprimantes sont disponibles chez RS Components pour encore plus de créativité
Découvrir l’offre…
   
Mouser   TDK B40900
Condensateurs axiaux en aluminium polymère hybride

• Capacité de courant d’ondulation élevée
• Température de fonctionnement jusqu’à 150 °C
• Durée de vie de 4.000 heures à +125 °C
• 25VDC à 35VDC
• Capacité nominale de 780 μF à 2.200 μF
• Résistance à des vibrations de 30 g »
En savoir plus…

   
SKF   Les paliers roulements-inserts UC 300
PALIERS ROULEMENTS-INSERTS ROBUSTES, CONFORMES À LA NORME JIS

Offrant une étanchéité supérieure et un système de blocage plus robuste, les paliers roulements-inserts UC 300 de SKF sont interchangeables avec tous les paliers conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). La série UC 300 convient parfaitement aux environnements industriels fortement contaminés, où la durée de vie d’un roulement est souvent réduite en raison de la pénétration de contaminants tels que la boue, la poussière, les copeaux de bois ou l’eau.
En savoir plus…
   
Traco Power   TPI 30, TPI 65 et TPI 125 
Nouvelles Séries TPI chez Traco Power

Les TPI 30, TPI 65 et TPI 125 de Traco Power sont trois séries d’alimentation AC/DC à cadre ouvert de 30 à 125 W possédant un système d’isolation renforcé de 3000 V AC. Notre gamme TPI est conçue spécifiquement pour fournir des alimentations industrielles économiques sous forme compacte.
En savoir plus…
   
Weidmüller   Nouveauté topGuard Weidmüller
Surveillance électronique modulaire IO-Link

Conçu pour la sécurisation intelligente des charges dans tout type d’application industrielle et intégrant des fonctionnalités avancées de communication de données, topGUARD combine ergonomie, compacité, rapidité d’installation, facilité de câblage et offre des possibilités de contrôle à distance et de diagnostic.  
En savoir plus…
   
Parker Hannifin   Parker Hannifin enrichit sa gamme de servo-variateur Parker Servo Drive – PSD
Variateur autonome intelligent

Le PSD programmable est un servo-variateur autonome intelligent, entièrement programmable via IEC 61131-3 dans un environnement de programmation basé sur CODESYS V3 largement standardisé aujourd’hui. Il est pris en charge avec un ensemble complet de blocs fonctionnels PLCopen qui permettent une configuration rapide et efficace des fonctions de mouvement.
En savoir plus…
   
Protolabs   PROTOLABS lance son service d’impression 3D en alliage de cuivre
L’ajout de cette matière à son portefeuille de solutions fait de lui le seul acteur à proposer à la fois la fabrication additive et l’usinage CNC en cuivre
Lire plus…
 
TraceParts S.A.S – Parc Eco Normandie – 76430 Saint Romain – France
Téléphone +33(0)232 794 426 – info@traceparts.comwww.traceparts.com
RCS : Le Havre – SIRET : 433 949 625 000 19
Numéro de TVA intracommunautaire : FR53433949625

 © copyright TraceParts 2020 – Tous droits réservés
 

A propos de l'auteur

Helena Tomic
Helena Tomic

Marketing Specialist, TraceParts