Traceparts

Newsletter « Cool New Products » pour les ingénieurs & concepteurs #18

Mai 2021 – Un concentré des nouveaux super produits du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts

  • Alimentations sans interruption universellesDotée de communication flexible
  • Indicateurs de niveau d’huileStandard ou personnalisables
  • Electrovannes compactesUne nouveauté Emerson
  • Soupape de déchargeCette LSRV limite la pression transversale individuelle
  • Fermetures à déclicPour un verrouillage sûr
  • Solutions en pression et températureSupportant jusqu’à une température ambiante de -70 °c

Cool New Products for Engineers & Designers

Un concentré des nouveaux produits industriels
sélectionnés par TraceParts

Alimentations sans interruption universelles

Dotée de communication flexible

Les alimentations sans interruption de la gamme CU81xx de Beckhoff sont conçues pour un montage en fond d’armoires et sur rail DIN. Il existe actuellement une version capacitive et deux versions assistées par batterie. Les versions à batterie sont dotées de piles NiMH facilement accessibles par le devant de l’appareil.

En savoir plus →

Indicateurs de niveau d’huile

Standard ou personnalisables

Les indicateurs de niveau d’huile HCK sont disponibles dans de nombreuses exécutions standard mais sont aussi personnalisables grâce à la modularité des éléments qui composent ces nouveaux indicateurs : plusieurs combinaisons de matières, différentes longueurs standard et des exécutions destinées à des usages spécifiques.


En savoir plus →

Electrovannes compactes

Une nouveauté Emerson

Emerson a lancé une gamme d’électrovannes à deux et trois voies qui répondent aux besoins des fabricants d’OEM pour développer des machines et des équipements plus compacts sans compromettre les performances de régulation des fluides.La conception optimisée des nouvelles électrovannes ASCO séries 256/356 permet de réduire l’encombrement.

En savoir plus →

Soupape de décharge

Cette LSRV limite la pression transversale individuelle

Destinée à la vanne de contrôle hydraulique mobile CLS, la LSRV proposée par Eaton limite la pression transversale individuelle par une réduction de l’huile d’alimentation, ce qui élimine le besoin de limiter le port de fonctionnement inefficace afin de contrôler la pression côté alimentation.

En savoir plus →

Fermetures à déclic

Pour un verrouillage sûr

Les fermetures à déclic de KIPP conviennent à toutes les applications où les portes doivent être fermées rapidement et en toute sécurité. Ce type de verrouillage fiable constitue également un choix idéal pour les applications dans lesquelles les mécanismes de verrouillage classiques pourraient se débloquer involontairement en raison de mouvements.

En savoir plus →

Solutions en pression et température

Supportant jusqu’à une température ambiante de -70 °c

Les instruments de mesure standard atteignent leurs limites à des températures ambiantes extrêmement basses. Avant tout, les joints installés perdent leurs propriétés d’étanchéité au-delà d’une certaine période, ce qui entraîne une fuite des instruments de mesure, le gel des pièces mobiles à l’intérieur du boîtier et l’arrêt du fonctionnement des instruments de mesure.

En savoir plus →

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2021 – Tous droits réservés

A propos de l'auteur

Helena Tomic
Helena Tomic

Marketing Specialist, TraceParts