Traceparts

Newsletter « Cool New Products » pour les ingénieurs & concepteurs #19

Juin 2021 – Un concentré des nouveaux super produits du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts

  • Connecteurs rectangulaires durcisRésistant aux vibrations et aux chocs importants
  • Barrières immatériellesPour une gestion efficace du verrouillage
  • Caméra thermiqueThermoView TV40 avec logiciel d’imagerie thermique
  • Plots antivibratoires ElesaPour réduire les vibrations, les chocs et les bruits
  • Convertisseurs en boîtier métalliquesérie THN 10WIR proposée par Traco Power
  • Nouveau variateur décentraliséUne solution plug-and-play

Cool New Products for Engineers & Designers

Un concentré des nouveaux produits industriels
sélectionnés par TraceParts

Connecteurs rectangulaires durcis

Résistant aux vibrations et aux chocs importants

onformes ou dépassant les exigences de performance des normes MIL 83513-G et MIL-DTL 55302G, les connecteurs série EMM proposés par Nicomatic permettent de réduire l’encombrement et le poids dans les environnements les plus extrêmes, notamment la défense, le spatial, le sport automobile, l’aviation civile, les drones et la robotique.

En savoir plus →

Barrières immatérielles

Pour une gestion efficace du verrouillage

Un nouveau verrouillage au redémarrage, le PSENopt II lockout, est désormais disponible pour la gamme de barrières immatérielles PSENopt II de Pilz. Il empêche tout redémarrage accidentel de la machine, par exemple lors des opérations de maintenance dans les zones dangereuses. Aucun capteur de sécurité supplémentaire n’est requis.


En savoir plus →

Caméra thermique

ThermoView TV40 avec logiciel d’imagerie thermique

Les caméras thermiques fixes hautes-performances ThermoView TV40 de Fluke Process Instruments et le logiciel infrarouge associé constituent une solution automatisée de surveillance de processus 24h sur 24, 7 jours sur 7, permettant d’améliorer la sécurité, la qualité et le rendement.

En savoir plus →

Plots antivibratoires Elesa

Pour réduire les vibrations, les chocs et les bruits

Les éléments antivibratoires en caoutchouc Elesa sont une solution simple et efficace pour atténuer les vibrations indésirables produites par les mouvements des machines, pouvant aussi affecter des équipements adjacents.
Ces éléments améliorent ainsi la sécurité et le confort des opérateurs. L’utilisation de ces composants est recommandée pour les compresseurs, les ventilateurs…

En savoir plus →

Convertisseurs en boîtier métallique

série THN 10WIR proposée par Traco Power

La série THN 10WIR proposée par Traco Power est une famille de convertisseurs DC/DC 10 W renforcés à titre de fiabilité maximale en milieux délicats. La plage d’entrée de ces convertisseurs est de 9-36, 18-75 ou 36-160 VDC, et leur résistance contre les interférences électromagnétiques, les chocs / vibrations et les chocs thermiques est renforcée.

En savoir plus →

Nouveau variateur décentralisé

Une solution plug-and-play

NORD DRIVESYSTEMS élargit encore son importante gamme de produits modulaires d’électronique pour sytème d’entraînement décentralisé. NORDAC ON a notamment été mis au point pour satisfaire les exigences spécifiques des convoyeurs horizontaux dans les entrepôts, ainsi que pour l’interaction avec le nouveau moteur synchrone IE5+.

En savoir plus →

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2021 – Tous droits réservés

A propos de l'auteur

Helena Tomic
Helena Tomic

Marketing Specialist, TraceParts