Traceparts

Newsletter « Cool New Products » pour les ingénieurs & concepteurs #20

Septembre 2021 – Un concentré des nouveaux super produits du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts

  • Pourquoi tant d’entreprises se tournent-elles vers la MBD ?Enfin, la MBD expliquée en moins de 2min30
  • Tendeurs de chaînePour les pièces irrégulières et de grande taille
  • Capteurs pour l’analyse des liquidesLibérer Le Potentiel Des Données De Mesure
  • Intégration rapide via IO-LinkLe nouveau système MD7 facilite l’automatisation
  • Système porte-câblesFlexible, propre, léger et silencieux
  • Paliers lisses tribologiquesPour la réduction de l’usure dans les applications à fortes charges

Cool New Products for Engineers & Designers

Un concentré des nouveaux produits industriels
sélectionnés par TraceParts

Pourquoi tant d’entreprises se tournent-elles vers la MBD ?

Enfin, la MBD expliquée en moins de 2min30

La définition basée sur un modèle (Model-Based Definition, ou MBD en anglais) consiste à documenter les informations nécessaires à la fabrication et à l’inspection de pièces et d’assemblages en CAO 3D. Cela semble intuitif, mais de nombreuses entreprises viennent tout juste d’adopter ce processus pour le développement de leurs produits.

Que se cache-t-il derrière la MBD ?

Tendeurs de chaîne

Pour les pièces irrégulières et de grande taille

Le spécialiste des composants standard Norelem a ajouté une solution de serrage à chaîne à sa gamme de solutions de serrage progressif. Idéale pour le serrage sécurisé de pièces aux contours ou formes irréguliers, les tendeurs de chaîne offrent une solution rapide et sûre pour les applications de génie mécanique et industriel.


En savoir plus →

Capteurs pour l’analyse des liquides

Libérer Le Potentiel Des Données De Mesure

La technologie Memosens d’Hendress+Hauser a révolutionné les techniques d’analyse des liquides. Elle convertit la valeur mesurée en un signal numérique et le transfère par induction au transmetteur, offrant un transfert de données sûr pour une disponibilité accrue du point de mesure et des process.

En savoir plus →

Intégration rapide via IO-Link

Le nouveau système MD7 facilite l’automatisation

Le nouveau système MD7 de Leuze permet une automatisation puissante. Il est facile à intégrer : Les concentrateurs IO-Link sont un moyen économique pour les utilisateurs d’intégrer des capteurs numériques supplémentaires dans le système selon les besoins et d’étendre le système de manière flexible et économique.

En savoir plus →

Système porte-câbles

Flexible, propre, léger et silencieux

Tsubaki Kabelschlepp a développé Quantum, un système porte-câbles particulièrement léger, silencieux et propre convenant idéalement pour être utilisé dans les salles blanches, par exemple pour la production de micropuces et de semi-conducteurs. Il a été conçu sans articulations, évitant ainsi toute usure entre les éléments de connexion pendant l’utilisation.

En savoir plus →

Paliers lisses tribologiques

Pour la réduction de l’usure dans les applications à fortes charges

Igus vient d’élargir sa gamme de matériaux en y ajoutant le tribopolymère iglidur TX2 fonctionnant sans graisse et qui est dédié aux applications fortes charges comme dans les engins de chantier et les machines agricoles. Même une petite excavatrice consomme 50 litres de lubrifiant par an.

En savoir plus →

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2021 – Tous droits réservés


A propos de l'auteur

Helena Tomic
Helena Tomic

Marketing Specialist, TraceParts