Traceparts
TraceParts Cool New Products – #3 – June 2019
Un concentré des nouveaux supers produits du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts.

Logo Facebook Twitter Linkedin






Nouveaux produits cool
pour les ingénieurs & concepteurs
 
Un concentré des nouveaux supers produits du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts.
<!– –>

Mouser   Connecteurs d’alimentation M17 filetés Intercontec
Les connecteurs d’alimentation 917 Intercontec 630 V de TE Connectivity offrent 1, 4, 7 ou 9 broches et une puissance maximale de 20 A ou de 64 A. Ces connecteurs à haute performance utilisent un diamètre de câble maximal de 12 mm.
Lire plus…

   
  Vous créez, nous avons le produit
Découvrez les stations de travail Fujitsu : 3 formats disponibles et déclinables selon vos besoins, Tour, Mobile ou Rack. Vaste choix de configurations standards ou sur mesure intégrant les meilleurs composants du marché.
Lire plus…
   
igus   igus vient de mettre au point un nouvel outil permettant la configuration simple de la vis optimale
Ces accouplements d’arbres de transmission proposés par RINGSPANN conviennent pour la plupart des applications d’entraînement
Lire plus…
   
BOSCH REXROTH   CENTRALE HYDRAULIQUE Bosch Rexroth
Dotée d’une connexion intelligente, cette centrale hydraulique de Bosch Rexroth offre des économies d’énergie allant jusqu’à 80 % et assure des émissions sonores réduites pour un confort de travail accru
Lire plus…
   
Connecteurs BINDER   Connecteurs M8 de BINDER à 12 contacts pour les applications d’automatisation complexes
Les connecteurs de la série 768/718 de binder sont la solution idéale pour les capteurs et les actionneurs utilisés dans une grande déclinaison d’automatisations industrielles
Lire plus…
   
Protolabs   PROTOLABS lance son service d’impression 3D en alliage de cuivre
L’ajout de cette matière à son portefeuille de solutions fait de lui le seul acteur à proposer à la fois la fabrication additive et l’usinage CNC en cuivre
Lire plus…
 
TraceParts S.A.S – Parc Eco Normandie – 76430 Saint Romain – France
Téléphone +33(0)232 794 426 – info@traceparts.comwww.traceparts.com
RCS : Le Havre – SIRET : 433 949 625 000 19
Numéro de TVA intracommunautaire : FR53433949625

 © copyright TraceParts 2019 – Tous droits réservés
 

A propos de l'auteur

Helena Tomic
Helena Tomic

Marketing Specialist, TraceParts

Autres articles similaires