Traceparts

Newsletter “Cool New Products” pour les ingénieurs & concepteurs #36

Janvier 2023 – Un concentré des nouveaux super produits du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts

  • LED XLamp® XP-G3 Photophyll™ SelectSpectre horticole avancé avec sortie bleue et verte.
  • Freins électromagnétiques RINGSPANN série MVLa nouvelle génération
  • Nouveautés de SOLIDWORKS 2023Téléchargez l’Ebook
  • Logiciel de Simulation Altair – Version 2022.2
  • Palan électrique à chaîneavec variation de vitesse
  • Igus dope la robotique humanoïdePrototype du « motion plastics bot »

 
 


Cool New Products for Engineers & Designers

Un concentré des nouveaux produits industriels
sélectionnés par TraceParts

avec la participation de www.pei-france.com et www.cao.fr

LED XLamp® XP-G3 Photophyll™ Select

Spectre horticole avancé avec sortie bleue et verte.

La sortie spectrale de ces LED est regroupée en deux métriques, qui sont toutes deux basées sur la quantité de PPF dans les bandes standard bleue (400 nm à 500 nm), verte (500 nm à 600 nm) et rouge (600 nm à 700 nm). Les deux métriques spectrales sont le pourcentage de la teneur en PPF rouge (% de PPF rouge) et le rapport entre la teneur en PPF vert et bleu (rapport vert/bleu ou GBR).

En savoir plus

Freins électromagnétiques RINGSPANN série MV

La nouvelle génération

RINGSPANN présente une nouvelle génération de freins électriques qui établissent des normes en termes d’efficacité énergétique, de design et de fréquence d’utilisation. La série MV dispose d’un mécanisme de fermeture breveté et applique des forces de serrage allant jusqu’à 25 000 N sur le disque ou le rail.
Avec jusqu’à 550 activations par heure, les freins MV sont probablement parmi les freins à disque électriques les plus rapides et les plus agiles sur le marché.

En savoir plus

Nouveautés de SOLIDWORKS 2023

Téléchargez l’Ebook

Améliorez votre productivité, éliminez les obstacles à la collaboration et développez vos outils de développement de produits

Lisez l’EBook pour découvrir pourquoi SOLIDWORKS 2023 vous offre le meilleur moyen de cibler l’innovation tout en améliorant les flux de travail en matière de données et de collaboration.

Lire l’Ebook

Logiciel de Simulation Altair

Version 2022.2

Altair, leader mondial dans les domaines de l’informatique et de l’intelligence artificielle (IA), a annoncé les dernières mises à jour de son portefeuille de simulation, Simulation 2022.2. Ces mises à jour s’appuient sur les améliorations apportées par Simulation 2022.1 et améliorent l’élasticité et l’évolutivité du cloud, l’électrification et les capacités de développement de produits d’Altair.

En profiter dès maintenant !

Palan électrique à chaîne

avec variation de vitesse

Eurochain VX Vario, le palan électrique à chaîne avec variation de vitesse de Verlinde, lève des charges de 125 à 2500 kg. Il bénéficie de tous les avantages techniques de la gamme Eurochain VX en y apportant ceux associés au contrôle de la vitesse : une productivité et une durée de vie accrues. Le palan électrique à chaîne Eurochain VX Vario de Verlinde est issu de la gamme Eurochain VX.

En savoir plus

Igus dope la robotique humanoïde

Prototype du « motion plastics bot »

Les robots sont partie intégrante de notre quotidien. Depuis que le passage à l’industrie 4.0 est amorcé, de plus en plus de tâches sont automatisées, une tendance dont profitent également de nouvelles formes de robotique. Si les robots facilitent les choses dans l’industrie, ils peuvent aussi le faire dans notre quotidien.

En savoir plus

                                           

© copyright TraceParts S.A.S 1990-2023 – Tous droits réservés

A propos de l'auteur

Mia Sokic
Mia Sokic

Junior Digital Marketing Specialist, TraceParts